Alimentação do motor kW
|
7,5 kW at 220..0,230 V CA 50/60 Hz (CA-3)
15 kW at 380..0,400 V CA 50/60 Hz (CA-3)
15 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (CA-3)
18,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (CA-3)
18,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (CA-3)
7,5 kW at 400 V CA 50/60 Hz (CA-4)
7,5 kW at 220..0,230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 380..0,400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
|
Alimentação do motor cv
|
2 hp at 115 V CA 50/60 Hz for monofásico motors
5 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for monofásico motors
10 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for trifásico motors
10 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for trifásico motors
20 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for trifásico motors
25 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for trifásico motors
|
Código de compatibilidade
|
LC1D
|
Composição de contatos de polos
|
3 NA
|
Cobertura de proteção
|
Com
|
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
|
10 A (at 60 °C) for circuito de sinalização
50 A (at 60 °C) for circuito de potência
|
Capacidade de fechamento nominal Irms
|
140 A CA for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
250 A CC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
550 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
|
Capacidade de corte nominal
|
550 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
|
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível
|
260 A 40 °C - 10 s for circuito de potência
430 A 40 °C - 1 s for circuito de potência
60 A 40 °C - 10 mín for circuito de potência
138 A 40 °C - 1 mín for circuito de potência
100 A - 1 s for circuito de sinalização
120 A - 500 ms for circuito de sinalização
140 A - 100 ms for circuito de sinalização
|
Classificação do fusível associado
|
10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de potência
63 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de potência
|
Impedância média
|
2 MOhm - Ith 50 A 50 Hz for circuito de potência
|
Dissipação de alimentação por polo
|
2 W CA-3
5 W CA-1
2 W AC-3e
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de potência: 600 V CSA certificado
Circuito de potência: 600 V UL certificado
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-1
Circuito de sinalização: 600 V CSA certificado
Circuito de sinalização: 600 V UL certificado
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Grau de poluição
|
3
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV conforme IEC 60947
|
Nível de fiabilidade de segurança
|
B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
|
Durabilidade mecânica
|
30 Mciclos
|
Durabilidade elétrica
|
1,65 Mciclos 32 A CA-3 no Ue <= 440 V
1,4 Mciclos 50 A CA-1 no Ue <= 440 V
1,65 Mciclos 32 A AC-3e no Ue <= 440 V
|
Tipo do circuito de controle
|
CC consumo baixo
|
Tecnologia da bobina
|
Supressor de diodo limitador de pico bidirecional integrado
|
Limites de tensão de circuito de controle
|
0,1...0,3 Uc -40…70 °C saída CC
0,8...1,25 Uc -40…60 °C funcionamento CC
1...1.25 Uc 60…70 °C funcionamento CC
|
Potência de irrupção em W
|
2,4 W 20 °C)
|
Consumo de potência de manutenção em W
|
2,4 W a 20 °C
|
Tempo de funcionamento
|
77 ±15 % ms Fechamento
25 ±20 % ms Abertura
|
Constante temporal
|
40 ms
|
Maximum operating rate
|
3600 cic/h 60 °C
|
Conexões - terminais
|
Circuito de controle: Conexão por mola 1 2,5 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Circuito de controle: Conexão por mola 2 2,5 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Circuito de potência: Conexão por mola 1 4 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Circuito de potência: Conexão por mola 2 4 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
|
Torque de aperto
|
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
Circuito de potência: 2,5 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
|
Contato Auxiliar
|
1 NA + 1 NF
|
Tipo de contatos auxiliares
|
Tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Tipo contato de espelho 1 NF para IEC 60947-4-1
|
Frequência do circuito de sinalização
|
25..0,400 Hz
|
Tensão de comutação mínima
|
17 V for circuito de sinalização
|
Corrente de comutação mínima
|
5 mA for circuito de sinalização
|
Resistência de isolamento
|
> 10 MOhm for circuito de sinalização
|
Tempo não sobreposto
|
1,5 ms na desenergização entre contato NA e NF
1,5 ms na energização entre contato NA e NF
|
Suporte de montagem
|
Placa
Calha
|