Schneider-Electric Therbas
 
LC1D32FC7 Imagem Schneider electric
LC1D32FC7
Contator Tesys Deca 3P 32A AC-3 127V CA 50/60Hz 1NA+1NF
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto TeSys Deca
Tipo de produto ou componente Contator
Nome abreviado do dispositivo LC1D
Aplicação do contator Controle do motor
Carga resistiva
Categoria de uso CA-4
CA-1
CA-3
AC-3e
Descrição de polos 3P
[Ue] tensão de operação nominal Circuito de potência: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuito de potência: <= 300 V CC
[Ie] corrente nominal de operação 32 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-3 for circuito de potência
50 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-1 for circuito de potência
32 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuito de potência
[Uc] control circuit voltage 127 V CA 50/60 Hz
Complementar
Alimentação do motor kW 7,5 kW at 220..0,230 V CA 50/60 Hz (CA-3)
15 kW at 380..0,400 V CA 50/60 Hz (CA-3)
15 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (CA-3)
18,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (CA-3)
18,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (CA-3)
7,5 kW at 400 V CA 50/60 Hz (CA-4)
7,5 kW at 220..0,230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 380..0,400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
Alimentação do motor cv 2 hp at 115 V CA 50/60 Hz for monofásico motors
5 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for monofásico motors
10 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for trifásico motors
10 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for trifásico motors
20 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for trifásico motors
25 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for trifásico motors
Código de compatibilidade LC1D
Composição de contatos de polos 3 NA
Cobertura de proteção Com
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional 10 A (at 60 °C) for circuito de sinalização
50 A (at 60 °C) for circuito de potência
Capacidade de fechamento nominal Irms 140 A CA for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
250 A CC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
550 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
Capacidade de corte nominal 550 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível 260 A 40 °C - 10 s for circuito de potência
430 A 40 °C - 1 s for circuito de potência
60 A 40 °C - 10 mín for circuito de potência
138 A 40 °C - 1 mín for circuito de potência
100 A - 1 s for circuito de sinalização
120 A - 500 ms for circuito de sinalização
140 A - 100 ms for circuito de sinalização
Classificação do fusível associado 10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de potência
63 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de potência
Impedância média 2 MOhm - Ith 50 A 50 Hz for circuito de potência
Dissipação de alimentação por polo 2 W CA-3
5 W CA-1
2 W AC-3e
[Ui] tensão de isolamento nominal Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de potência: 600 V CSA certificado
Circuito de potência: 600 V UL certificado
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-1
Circuito de sinalização: 600 V CSA certificado
Circuito de sinalização: 600 V UL certificado
Categoria de sobretensão III
Grau de poluição 3
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 6 kV conforme IEC 60947
Nível de fiabilidade de segurança B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
Durabilidade mecânica 15 Mciclos
Durabilidade elétrica 1,65 Mciclos 32 A CA-3 no Ue <= 440 V
1,4 Mciclos 50 A CA-1 no Ue <= 440 V
1,65 Mciclos 32 A AC-3e no Ue <= 440 V
Tipo do circuito de controle CA a 50/60 Hz
Tecnologia da bobina Sem módulo supressor integrado
Limites de tensão de circuito de controle 0,3...0,6 Uc -40…70 °C saída CA 50/60 Hz
0,8...1.1 Uc -40…60 °C funcionamento CA 50 Hz
0,85...1.1 Uc -40…60 °C funcionamento CA 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C funcionamento CA 50/60 Hz
Potência de irrupção em VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipação de calor 2…3 W at 50/60 Hz
Tempo de funcionamento 12...22 ms Fechamento
4...19 ms Abertura
Maximum operating rate 3600 cic/h 60 °C
Conexões - terminais Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 1…4 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 1…4 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 1…4 mm² - cable stiffness: Flexível Com a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Flexível Com a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 1…4 mm² - cable stiffness: Sólido Sem a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 1…4 mm² - cable stiffness: Sólido Sem a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 1…10 mm² - cable stiffness: Flexível Com a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: Flexível Com a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: Sólido Sem a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: Sólido Sem a extremidade do cabo
Torque de aperto Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips Nº 2
Circuito de potência: 2,5 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
Circuito de potência: 2,5 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips Nº 2
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
Circuito de potência: 2,5 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
Contato Auxiliar 1 NA + 1 NF
Tipo de contatos auxiliares Tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Tipo contato de espelho 1 NF para IEC 60947-4-1
Frequência do circuito de sinalização 25..0,400 Hz
Tensão de comutação mínima 17 V for circuito de sinalização
Corrente de comutação mínima 5 mA for circuito de sinalização
Resistência de isolamento > 10 MOhm for circuito de sinalização
Tempo não sobreposto 1,5 ms na desenergização entre contato NA e NF
1,5 ms na energização entre contato NA e NF
Suporte de montagem Calha
Placa
Meio ambiente
Normas CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Certificações do produto LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL
GOST
CCC
CSA
BV
DNV
GL
UKCA
Grau de proteção IP IP20 face frontal para IEC 60529
Tratamento de proteção TH para IEC 60068-2-30
Resistência climática Para IACS E10 exposição ao calor úmido
Para IEC 60947-1 Annex Q category D exposição ao calor úmido
Temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo -40…60 °C
60…70 °C com degradação
Altitude de funcionamento 0...3000 m
Resistência a incêndios 850 °C conforme IEC 60695-2-1
Retardamento de chamas V1 conforme UL 94
Força mecânica Vibrações contator aberto (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrações contator fechado (4 Gn, 5...300 Hz)
Choques contator fechado (15 Gn para 11 ms)
Choques contator aberto (8 Gn para 11 ms)
Altura 85 mm
Largura 45 mm
Profundidade 92 mm
Peso líquido 0,375 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,2 cm
Package 1 Width 9,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 421,0 g
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC Sim
Garantia contratual
Garantia 18 meses