Schneider-Electric Therbas
 
LC1D38B7 Imagem Schneider electric
LC1D38B7
CONTATOR TRIPOLAR 38A 1NA+1NF 24VCA
Schneider Electric
Características
Principal
Gama TeSys
Nome do produto TeSys D
Tipo do produto ou componente Contator
Nome abreviado do dispositivo LC1D
Aplicação do contator Carga resistiva
Controle do motor
Categoria de uso CA-3
CA-4
CA-1
Descrição de polos 3P
Power pole contact composition 3 NA
[Ue] tensão de operação nominal Circuito de potência: <= 690 V CA 25..0,400 Hz
Circuito de potência: <= 300 V CC
[Ie] corrente nominal de operação 50 A 60 °C a <= 440 V CA CA-1 of circuito de potência
38 A 60 °C a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
Alimentação do motor kW 18,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz (CA-3)
18,5 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz (CA-3)
7,5 kW a 400 V CA 50/60 Hz (CA-4)
18,5 kW a 380..0,400 V CA 50/60 Hz (CA-3)
9 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz (CA-3)
18,5 kW a 415...440 V CA 50/60 Hz (CA-3)
Motor power HP (UL / CSA) 10 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz of trifásico motores
10 hp a 200/208 V CA 50/60 Hz of trifásico motores
5 hp a 240 V CA 50/60 Hz of monofásico motores
20 hp a 480 V CA 50/60 Hz of trifásico motores
25 hp a 600 V CA 50/60 Hz of trifásico motores
Tipo do circuito de controle CA a 50/60 Hz
Tensão de circuito de controle 24 V CA 50/60 Hz
Contato Auxiliar 1 NA + 1 NF
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal 6 kV para IEC 60947
Categoria de sobretensão III
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional 10 A a <60 °C of circuito de sinalização
50 A a <60 °C of circuito de potência
Capacidade de fechamento nominal Irms 140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
250 A CC of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
550 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
Capacidade de corte nominal 550 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível 60 A a <40 °C - 10 mín of circuito de potência
430 A a <40 °C - 1 s of circuito de potência
150 A a <40 °C - 1 mín of circuito de potência
310 A a <40 °C - 10 s of circuito de potência
100 A - 1 s of circuito de sinalização
120 A - 500 ms of circuito de sinalização
140 A - 100 ms of circuito de sinalização
Classificação do fusível associado 10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
63 A gG a <= 690 V coordenação tipo 1 of circuito de potência
63 A gG a <= 690 V coordenação tipo 2 of circuito de potência
Impedância média 2 MOhm - Ith 50 A 50 Hz of circuito de potência
[Ui] tensão de isolamento nominal Circuito de potência: 600 V CSA certificado
Circuito de potência: 600 V UL certificado
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-1
Circuito de sinalização: 600 V CSA certificado
Circuito de sinalização: 600 V UL certificado
Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
Durabilidade elétrica 1,4 Mciclos 50 A CA-1 no Ue <= 440 V
1,4 Mciclos 38 A CA-3 no Ue <= 440 V
Dissipação de alimentação por polo 5 W CA-1
3 W CA-3
Safety cover Com
Suporte de montagem Calha
Placa
Padrões CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certificações do produto CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
UL
GOST
DNV
CCC
GL
Conexões - terminais Circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1…2,5 mm² flexível com
Circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1…4 mm² flexível sem ponta do cabo
Circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1…4 mm² flexível sem ponta do cabo
Circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1…4 mm² flexível com
Circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1…4 mm² sólido sem ponta do cabo
Circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1…4 mm² sólido sem ponta do cabo
Circuito de potência: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2,5…10 mm² flexível sem ponta do cabo
Circuito de potência: terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 2,5…10 mm² flexível sem ponta do cabo
Circuito de potência: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1…10 mm² flexível com
Circuito de potência: terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5…6 mm² flexível com
Circuito de potência: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,5…10 mm² sólido sem ponta do cabo
Circuito de potência: terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 2,5…10 mm² sólido sem ponta do cabo
Torque de aperto Circuito de controle: 1,7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm
Circuito de controle: 1,7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2
Circuito de potência: 2,5 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm
Circuito de potência: 2,5 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2
Tempo de operação 4...19 ms Abertura
12...22 ms Fechamento
Nível de fiabilidade de segurança B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
Durabilidade mecânica 15 Mciclos
Maximum operating rate 3600 cic/h a <60 °C
Complementar
Tecnologia da bobina Sem módulo supressor integrado
Limites de tensão de circuito de controle Saída: 0,3...0,6 Uc CA 50/60 Hz 60 °C)
Funcionamento: 0,8...1,1 Uc CA 50 Hz 60 °C)
Funcionamento: 0,85...1,1 Uc CA 60 Hz 60 °C)
Potência de irrupção em VA 70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA 7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Dissipação de calor 2…3 W a 50/60 Hz
Tipo de contatos auxiliares Tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Tipo contato de espelho 1 NF para IEC 60947-4-1
Frequência do circuito de sinalização 25..0,400 Hz
Corrente de comutação mínima 5 mA of circuito de sinalização
Tensão de comutação mínima 17 V of circuito de sinalização
Tempo não sobreposto 1,5 ms na desenergização entre contato NA e NF
1,5 ms na energização entre contato NA e NF
Resistência de isolamento > 10 MOhm of circuito de sinalização
Meio ambiente
Grau de proteção IP IP20 face frontal para IEC 60529
Tratamento de proteção TH para IEC 60068-2-30
Graus de poluição 3
Temperatura ambiente -5…60 °C
Temperatura do ar para armazenamento -60…80 °C
Temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo -40…70 °C a Uc
Altitude de funcionamento 3000 m sem
Resistência a incêndios 850 °C para IEC 60695-2-1
Retardamento de chamas V1 para UL 94
Força mecânica Vibrações contator aberto: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrações contator fechado: 4 Gn, 5...300 Hz
Choques contator fechado: 15 Gn para 11 ms
Choques contator aberto: 8 Gn para 11 ms
Altura 85 mm
Largura 45 mm
Profundidade 92 mm
Peso 0,38 kg
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses