Alimentação do motor kW
|
15 kW at 220..0,230 V CA 50/60 Hz
22 kW at 380..0,400 V
25 kW at 415 V
30 kW at 440 V
30 kW at 500 V
33 kW at 660...690 V
|
Composição de contatos de polos
|
3 NA
|
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
|
70 A (at 55 °C)
|
Capacidade de fechamento nominal Irms
|
500 A at 440 V CA for circuito de potência conforming to IEC 60947-4-1
|
Capacidade de corte nominal
|
400 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
|
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível
|
400 A 40 °C - 10 s for circuito de potência
208 A 40 °C - 60 s for circuito de potência
84 A 40 °C - 600 s for circuito de potência
|
Classificação do fusível associado
|
10 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de controle conforming to IEC 60947-5-1
100 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de potência
|
Impedância média
|
1,5 MOhm - Ith 70 A 50 Hz for circuito de potência
|
Dissipação de alimentação por polo
|
3,8 W CA-3
7,4 W CA-1
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
690 V para IEC 60947-4-1
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Grau de poluição
|
3
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV bobina não conectada ao circuito de potência conforme IEC 60947
|
Durabilidade mecânica
|
5000000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
350000 ciclos CA-1
900000 ciclos CA-3
|
Tipo do circuito de controle
|
CA a 50/60 Hz
|
Limites de tensão de circuito de controle
|
0,85...1.1 Uc -5…55 °C funcionamento 50/60 Hz
0,3...0,6 Uc -5…55 °C saída 50/60 Hz
|
Potência de irrupção em VA
|
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consumo de potência de manutenção em VA
|
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipação de calor
|
6…10 W for circuito de controle
|
Tempo de funcionamento
|
20...26 ms no fecho
8...12 ms na abertura
|
Maximum operating rate
|
1200 cic/h 60 °C
|
Conexões - terminais
|
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 1…4 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 1…4 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 1…4 mm² - cable stiffness: Flexível Com a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Flexível Com a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 1…4 mm² - cable stiffness: Sólido Sem a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 1…4 mm² - cable stiffness: Sólido Sem a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: Flexível Com a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: Flexível Com a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: Sólido Sem a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: Sólido Sem a extremidade do cabo
|
Torque de aperto
|
Circuito de controle: 1,2 N.m
Circuito de potência: 5 N.m
|
Contato Auxiliar
|
1 NA + 1 NF
|
Tensão de comutação mínima
|
17 V for circuito de controle
|
Corrente de comutação mínima
|
5 mA for circuito de controle
|
Resistência de isolamento
|
> 10 MOhm for circuito de controle
|
Tempo não sobreposto
|
1,5 ms na energização on-delay contato
1,5 ms na desenergização on-delay contato
|
Suporte de montagem
|
Trilho DIN
Placa
|
Normas
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
|
Certificações do produto
|
EAC
CE
|
Grau de proteção IP
|
IP2x para IEC 60529
|
Tratamento de proteção
|
TH (graus de Poluição 3) para IEC 60068-2-30 teste Db
|
Temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo
|
-20…70 °C a Uc
-60…80 °C armazenamento
-5…55 °C operação
|
Altitude de funcionamento
|
3000 m Sem redução de valor
|
Resistência a incêndios
|
850 °C conforme IEC 60695-2-1
|
Força mecânica
|
Vibrações contator aberto (1,5 Gn, 5 ... 300 Hz)
Vibrações contator fechado (3 Gn, 5...300 Hz)
Choques contator aberto (6 Gn para 11 ms)
Choques contator fechado (7 Gn por 11 ms)
|
Altura
|
127 mm
|
Largura
|
75 mm
|
Profundidade
|
114 mm
|
Peso líquido
|
0,98 kg
|