Schneider-Electric Therbas
 
LC1K0610FC7 Imagem Schneider electric
LC1K0610FC7
CONTATOR TRIPOLAR TESYS K 6A 1NA 127VCA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto TeSys K
Linha TeSys
Tipo de produto ou componente Contator
Nome abreviado do dispositivo LC1K
Aplicação do contator Controle do motor
Categoria de uso CA-3
CA-4
Descrição de polos 3P
Composição de contatos de polos 3 NA
[Ie] corrente nominal de operação 6 A at <= 440 V CA CA-3 for circuito de potência
Contato Auxiliar 1 NA
Complementar
Tipo do circuito de controle CA a 50/60 Hz
Alimentação do motor kW 1,5 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz CA-3
2,2 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz CA-3
3 kW a 440/690 V CA 50/60 Hz CA-3
1,5 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3e
3 kW a 440/690 V CA 50/60 Hz AC-3e
1,5 kW a 400 V CA 50/60 Hz CA-4
Tipo de contatos auxiliares Tipo instantâneo 1 NA
[Uc] Tensão do circuito de controle 127 V CA 50/60 Hz
Limites de tensão de circuito de controle Funcionamento: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Saída: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
[Ui] tensão de isolamento nominal Circuito de potência: 600 V para UL 508
Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-5-1
Circuito de sinalização: 600 V para UL 508
Circuito de potência: 600 V para CSA C22.2 No 14
Circuito de sinalização: 600 V para CSA C22.2 No 14
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 8 kV
Categoria de sobretensão III
Suporte de montagem Placa
Calha
Normas EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Grau de proteção IP IP2x para VDE 0106
Tratamento de proteção TC conforme IEC 60068
TC conforme DIN 50016
Retardamento de chamas V1 conforme UL 94
Requisito 2 conforme NF F 16-101
Requisito 2 conforme NF F 16-102
Conexões - terminais Terminais de parafuso 1 cabo(s)1,5…4 mm²Sólido
Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,75…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,34…2,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)1,5…4 mm²Sólido
Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,75…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,34…1,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
Torque de aperto 0,8…1,3 N.m - Ligar Terminais de parafuso Philips Nº 2
0,8…1,3 N.m - Ligar Terminais de parafuso plano de Ø 6 mm
[Ue] tensão de operação nominal Circuito de potência: 690 V CA 50/60 Hz
Circuito de sinalização: <= 690 V CA 50/60 Hz
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional 20 A (at 50 °C) for circuito de potência
10 A (at 50 °C) for circuito de sinalização
Capacidade de fechamento nominal Irms 110 A CA for circuito de potência conforming to NF C 63-110
110 A CA for circuito de potência conforming to IEC 60947
110 A CA for circuito de sinalização conforming to IEC 60947
Capacidade de corte nominal 110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
110 A at 220..0,230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380..0,400 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
Classificação do fusível associado 25 A gG at <= 440 V for circuito de potência
25 A aM for circuito de potência
10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947
10 A gG for circuito de sinalização conforming to VDE 0660
Impedância média 3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuito de potência
Potência de irrupção em VA 30 VA (at 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA 4,5 VA (at 20 °C)
Dissipação de calor 1,3 W
Tempo de operação 10...20 ms desenergização da bobina e abertura NA
10...20 ms energização da bobina e fecho NA
Nível de fiabilidade de segurança B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
Durabilidade mecânica 10 Mciclos
Maximum operating rate 3600 cic/h
Corrente de comutação mínima 5 mA for circuito de sinalização
Tensão de comutação mínima 17 V for circuito de sinalização
Resistência de isolamento > 10 MOhm for circuito de sinalização
Altura 58 mm
Largura 45 mm
Profundidade 57 mm
Peso líquido 0,18 kg
Meio ambiente
Certificações do produto CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Temperatura ambiente para armazenamento -50…80 °C
Altitude de funcionamento 2000 m Sem redução de valor
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,8 cm
Package 1 Width 6,2 cm
Package 1 Length 6,6 cm
Package 1 Weight 180 g
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses