Schneider-Electric Therbas
 
LC2D09GD Imagem Schneider electric
LC2D09GD
CHAVE REVERSORA TRIPOLAR 9A 1NA+1NF 125VCC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha TeSys
Nome do produto TeSys Deca
Tipo de produto ou componente Contator inversor
Nome abreviado do dispositivo LC2D
Aplicação do contator Controle do motor
Carga resistiva
Categoria de uso CA-1
CA-3
Apresentação do dispositivo Pré-montado com inversão de barramento de energia
Descrição de polos 3P
Power pole contact composition 3 NA
[Ue] tensão de operação nominal Circuito de potência: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuito de potência: <= 300 V CC
[Ie] corrente nominal de operação 9 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-3 for circuito de potência
25 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-1 for circuito de potência
Alimentação do motor kW 2,2 kW at 220..0,230 V CA 50 Hz
4 kW at 380..0,400 V CA 50 Hz
4 kW at 415...440 V CA 50 Hz
5,5 kW at 500 V CA 50 Hz
5,5 kW at 660...690 V CA 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 0,5 hp at 115 V CA 60 Hz for monofásico motors
1 hp at 230/240 V CA 60 Hz for monofásico motors
2 hp at 200/208 V CA 60 Hz for trifásico motors
2 hp at 230/240 V CA 60 Hz for trifásico motors
5 hp at 460/480 V CA 60 Hz for trifásico motors
7,5 hp at 575/600 V CA 60 Hz for trifásico motors
Tipo do circuito de controle CC padrão
[Uc] Tensão do circuito de controle 125 V CC
Contato Auxiliar 1 NA + 1 NF
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 6 kV conforme IEC 60947
Categoria de sobretensão III
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional 10 A (at 60 °C) for circuito de sinalização
25 A (at 60 °C) for circuito de potência
Capacidade de fechamento nominal Irms 250 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
140 A CA for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
250 A CC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
Capacidade de corte nominal 250 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível 30 A 40 °C - 10 mín for circuito de potência
61 A 40 °C - 1 mín for circuito de potência
105 A 40 °C - 10 s for circuito de potência
210 A 40 °C - 1 s for circuito de potência
100 A - 1 s for circuito de sinalização
120 A - 500 ms for circuito de sinalização
140 A - 100 ms for circuito de sinalização
Classificação do fusível associado 25 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de potência
20 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de potência
10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
Impedância média 2,5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuito de potência
[Ui] tensão de isolamento nominal Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de potência: 600 V CSA certificado
Circuito de potência: 600 V UL certificado
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-1
Circuito de sinalização: 600 V CSA certificado
Circuito de sinalização: 600 V UL certificado
Durabilidade elétrica 0,6 Mciclos 25 A CA-1 no Ue <= 440 V
2 Mciclos 9 A CA-3 no Ue <= 440 V
Dissipação de alimentação por polo 0,2 W CA-3
1,56 W CA-1
Front cover Com
Tipo de bloqueio Mecânico
Suporte de montagem Placa
Calha
Normas CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certificações do produto GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
UL
GOST
BV
CCC
RINA
Conexões - terminais Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…2,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Sólido
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…4 mm²Sólido
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…2,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Sólido
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…4 mm²Sólido
Torque de aperto Circuito de potência: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
Circuito de potência: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips Nº 2
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips Nº 2
Tempo de operação 53.55...72.45 ms Fechamento
16...24 ms Abertura
Nível de fiabilidade de segurança B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
Durabilidade mecânica 30 Mciclos
Maximum operating rate 3600 cic/h 60 °C
Complementar
Tecnologia da bobina Supressor de diodo limitador de pico bidirecional integrado
Limites de tensão de circuito de controle 0,1...0,25 Uc -40…70 °C saída CC
0,7...1,25 Uc -40…60 °C funcionamento CC
1...1.25 Uc 60…70 °C funcionamento CC
Constante temporal 28 ms
Potência de irrupção em W 5,4 W 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em W 5,4 W a 20 °C
Tipo de contatos auxiliares Tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Tipo contato de espelho 1 NF para IEC 60947-4-1
Frequência do circuito de sinalização 25..0,400 Hz
Corrente de comutação mínima 5 mA for circuito de sinalização
Tensão de comutação mínima 17 V for circuito de sinalização
Tempo não sobreposto 1,5 ms na desenergização entre contato NA e NF
1,5 ms na energização entre contato NA e NF
Resistência de isolamento > 10 MOhm for circuito de sinalização
Meio ambiente
Grau de proteção IP IP20 face frontal para IEC 60529
Resistência climática Para IACS E10
Para IEC 60947-1 Annex Q category D
Tratamento de proteção TH conforme IEC 60068-2-30
Grau de poluição 3
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -40…60 °C
60…70 °C com degradação
Temperatura ambiente para armazenamento -60…80 °C
Altitude de funcionamento 0...3000 m
Resistência a incêndios 850 °C conforme IEC 60695-2-1
Retardamento de chamas V1 conforme UL 94
Robustez mecânica Vibrações contator aberto: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrações contator fechado: 4 Gn, 5...300 Hz
Choques contator aberto: 10 Gn para 11 ms
Choques contator fechado: 15 Gn para 11 ms
Altura 77 mm
Largura 90 mm
Profundidade 95 mm
Peso líquido 1,017 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,4 cm
Package 1 Width 11,4 cm
Package 1 Length 11 cm
Package 1 Weight 1,08 kg
Oferta sustentável
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses