Schneider-Electric Therbas
 
LC2D25M7 Imagem Schneider electric
LC2D25M7
CHAVE REVERSORA TRIPOLAR 25A 1NA+1NF 220VCA LC2D25M7
Schneider Electric
Características
Principal
Linha TeSys
TeSys Deca
Nome do produto TeSys D
TeSys Deca
Tipo de produto ou componente Contator inversor
Nome abreviado do dispositivo LC2D
Aplicação do contator Controle do motor
Carga resistiva
Categoria de uso CA-1
CA-3
AC-3e
Apresentação do dispositivo Pré-montado com inversão de barramento de energia
Descrição de polos 3P
Power pole contact composition 3 NA
[Ue] tensão de operação nominal Circuito de potência: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuito de potência: <= 300 V CC
[Ie] corrente nominal de operação 25 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-3 for circuito de potência
40 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-1 for circuito de potência
Alimentação do motor kW 5,5 kW at 220..0,230 V CA 50...60 Hz
11 kW at 380..0,400 V CA 50...60 Hz
11 kW at 415 V CA 50...60 Hz
11 kW at 440 V CA 50...60 Hz
15 kW at 500 V CA 50...60 Hz
15 kW at 660...690 V CA 50...60 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 3 hp at 230/240 V CA 60 Hz for monofásico motors
5 hp at 200/208 V CA 60 Hz for trifásico motors
2 hp at 115 V CA 60 Hz for monofásico motors
7,5 hp at 230/240 V CA 60 Hz for trifásico motors
15 hp at 460/480 V CA 60 Hz for trifásico motors
20 hp at 575/600 V CA 60 Hz for trifásico motors
Tipo do circuito de controle CA a 50/60 Hz
[Uc] Tensão do circuito de controle 220 V CA 50/60 Hz
Contato Auxiliar 1 NA + 1 NF
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 6 kV conforme IEC 60947
Categoria de sobretensão III
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional 10 A (at 60 °C) for circuito de sinalização
40 A (at 60 °C) for circuito de potência
Capacidade de fechamento nominal Irms 140 A CA for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
250 A CC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
450 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
Capacidade de corte nominal 450 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível 50 A 40 °C - 10 mín for circuito de potência
120 A 40 °C - 1 mín for circuito de potência
240 A 40 °C - 10 s for circuito de potência
380 A 40 °C - 1 s for circuito de potência
100 A - 1 s for circuito de sinalização
120 A - 500 ms for circuito de sinalização
140 A - 100 ms for circuito de sinalização
Classificação do fusível associado 10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de potência
40 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de potência
Impedância média 2 MOhm - Ith 40 A 50 Hz for circuito de potência
[Ui] tensão de isolamento nominal Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de potência: 600 V CSA certificado
Circuito de potência: 600 V UL certificado
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-1
Circuito de sinalização: 600 V CSA certificado
Circuito de sinalização: 600 V UL certificado
Durabilidade elétrica 1,65 Mciclos 25 A CA-3 no Ue <= 440 V
1,4 Mciclos 40 A CA-1 no Ue <= 440 V
1,65 Mciclos 25 A AC-3e no Ue <= 440 V
Dissipação de alimentação por polo 1,25 W CA-3
3,2 W CA-1
1,25 W AC-3e
Front cover Com
Tipo de bloqueio Mecânico
Suporte de montagem Calha
Placa
Normas CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Certificações do produto DNV
CSA
CCC
UL
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
GOST
UKCA
CB
Conexões - terminais Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…2,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Sólido
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…4 mm²Sólido
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s)2,5…10 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 cabo(s)2,5…10 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…10 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1,5…6 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1,5…10 mm²Sólido
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 cabo(s)2,5…10 mm²Sólido
Torque de aperto Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips Nº 2
Circuito de potência: 2,5 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
Circuito de potência: 2,5 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips Nº 2
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
Circuito de potência: 2,5 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
Tempo de operação 12...22 ms Fechamento
4...19 ms Abertura
Nível de fiabilidade de segurança B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
Durabilidade mecânica 15 Mciclos
Maximum operating rate 3600 cic/h 60 °C
Complementar
Tecnologia da bobina Sem módulo supressor integrado
Limites de tensão de circuito de controle 0,3...0,6 Uc -40…70 °C saída CA 50/60 Hz
0,8...1.1 Uc -40…60 °C funcionamento CA 50 Hz
0,85...1.1 Uc -40…60 °C funcionamento CA 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C funcionamento CA 50/60 Hz
Potência de irrupção em VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipação de calor 2…3 W a 50/60 Hz
Tipo de contatos auxiliares Tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Tipo contato de espelho 1 NF para IEC 60947-4-1
Frequência do circuito de sinalização 25..0,400 Hz
Corrente de comutação mínima 5 mA for circuito de sinalização
Tensão de comutação mínima 17 V for circuito de sinalização
Tempo não sobreposto 1,5 ms na desenergização entre contato NA e NF
1,5 ms na energização entre contato NA e NF
Resistência de isolamento > 10 MOhm for circuito de sinalização
Meio ambiente
Grau de proteção IP IP20 face frontal para IEC 60529
Resistência climática Para IACS E10
Para IEC 60947-1 Annex Q category D
Tratamento de proteção TH conforme IEC 60068-2-30
Grau de poluição 3
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -40…60 °C
60…70 °C com degradação
Temperatura ambiente para armazenamento -60…80 °C
Altitude de funcionamento 0...3000 m
Resistência a incêndios 850 °C conforme IEC 60695-2-1
Retardamento de chamas V1 conforme UL 94
Robustez mecânica Vibrações contator aberto: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrações contator fechado: 4 Gn, 5...300 Hz
Choques contator fechado: 15 Gn para 11 ms
Choques contator aberto: 8 Gn para 11 ms
Altura 85 mm
Largura 90 mm
Profundidade 92 mm
Peso líquido 0,787 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,000 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 14,000 cm
Package 1 Weight 934,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,930 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 86,880 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 254
Garantia contratual
Garantia 18 meses