Schneider-Electric Therbas
 
LC2D38M7 Imagem Schneider electric
LC2D38M7
CHAVE REVERSORA TRIPOLAR 38A 1NA+1NF 220VCA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha TeSys
Nome do produto TeSys Deca
Tipo de produto ou componente Contator inversor
Nome abreviado do dispositivo LC2D
Aplicação do contator Controle do motor
Carga resistiva
Categoria de uso CA-3
CA-1
Apresentação do dispositivo Pré-montado com inversão de barramento de energia
Descrição de polos 3P
Power pole contact composition 3 NA
[Ue] tensão de operação nominal Circuito de potência: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuito de potência: <= 300 V CC
[Ie] corrente nominal de operação 50 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-1 for circuito de potência
38 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-3 for circuito de potência
Alimentação do motor kW 9 kW at 220..0,230 V CA 50 Hz
18,5 kW at 380..0,400 V CA 50 Hz
18,5 kW at 415...440 V CA 50 Hz
18,5 kW at 500 V CA 50 Hz
18,5 kW at 660...690 V CA 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 10 hp at 230/240 V CA 60 Hz for trifásico motors
5 hp at 240 V CA 60 Hz for monofásico motors
10 hp at 200/208 V CA 60 Hz for trifásico motors
20 hp at 480 V CA 60 Hz for trifásico motors
25 hp at 600 V CA 60 Hz for trifásico motors
Tipo do circuito de controle CA a 50/60 Hz
[Uc] Tensão do circuito de controle 220 V CA 50/60 Hz
Contato Auxiliar 1 NA + 1 NF
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 6 kV conforme IEC 60947
Categoria de sobretensão III
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional 10 A (at 60 °C) for circuito de sinalização
50 A (at 60 °C) for circuito de potência
Capacidade de fechamento nominal Irms 140 A CA for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
250 A CC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
550 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
Capacidade de corte nominal 550 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível 60 A 40 °C - 10 mín for circuito de potência
430 A 40 °C - 1 s for circuito de potência
150 A 40 °C - 1 mín for circuito de potência
310 A 40 °C - 10 s for circuito de potência
100 A - 1 s for circuito de sinalização
120 A - 500 ms for circuito de sinalização
140 A - 100 ms for circuito de sinalização
Classificação do fusível associado 10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de potência
63 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de potência
Impedância média 2 MOhm - Ith 50 A 50 Hz for circuito de potência
[Ui] tensão de isolamento nominal Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de potência: 600 V CSA certificado
Circuito de potência: 600 V UL certificado
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-1
Circuito de sinalização: 600 V CSA certificado
Circuito de sinalização: 600 V UL certificado
Durabilidade elétrica 1,4 Mciclos 50 A CA-1 no Ue <= 440 V
1,4 Mciclos 38 A CA-3 no Ue <= 440 V
Dissipação de alimentação por polo 5 W CA-1
3 W CA-3
Front cover Com
Tipo de bloqueio Mecânico
Suporte de montagem Placa
Calha
Normas CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certificações do produto LROS (Lloyds register of shipping)
UL
GOST
DNV
GL
RINA
CSA
CCC
BV
Conexões - terminais Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…2,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Sólido
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…4 mm²Sólido
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s)2,5…10 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 cabo(s)2,5…10 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…10 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1,5…6 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1,5…10 mm²Sólido
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 cabo(s)2,5…10 mm²Sólido
Torque de aperto Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips Nº 2
Circuito de potência: 2,5 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
Circuito de potência: 2,5 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips Nº 2
Tempo de operação 12...22 ms Fechamento
4...19 ms Abertura
Nível de fiabilidade de segurança B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
Durabilidade mecânica 15 Mciclos
Maximum operating rate 3600 cic/h 60 °C
Complementar
Tecnologia da bobina Sem módulo supressor integrado
Limites de tensão de circuito de controle 0,3...0,6 Uc -40…70 °C saída CA 50/60 Hz
0,8...1.1 Uc -40…60 °C funcionamento CA 50 Hz
0,85...1.1 Uc -40…60 °C funcionamento CA 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C funcionamento CA 50/60 Hz
Potência de irrupção em VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipação de calor 2…3 W a 50/60 Hz
Tipo de contatos auxiliares Tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Tipo contato de espelho 1 NF para IEC 60947-4-1
Frequência do circuito de sinalização 25..0,400 Hz
Corrente de comutação mínima 5 mA for circuito de sinalização
Tensão de comutação mínima 17 V for circuito de sinalização
Tempo não sobreposto 1,5 ms na desenergização entre contato NA e NF
1,5 ms na energização entre contato NA e NF
Resistência de isolamento > 10 MOhm for circuito de sinalização
Meio ambiente
Grau de proteção IP IP20 face frontal para IEC 60529
Resistência climática Para IACS E10
Para IEC 60947-1 Annex Q category D
Tratamento de proteção TH conforme IEC 60068-2-30
Grau de poluição 3
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -40…60 °C
60…70 °C com degradação
Temperatura ambiente para armazenamento -60…80 °C
Altitude de funcionamento 0...3000 m
Resistência a incêndios 850 °C conforme IEC 60695-2-1
Retardamento de chamas V1 conforme UL 94
Robustez mecânica Vibrações contator aberto: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrações contator fechado: 4 Gn, 5...300 Hz
Choques contator fechado: 15 Gn para 11 ms
Choques contator aberto: 8 Gn para 11 ms
Altura 85 mm
Largura 90 mm
Profundidade 92 mm
Peso líquido 0,807 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,9 cm
Package 1 Width 11,4 cm
Package 1 Length 11,8 cm
Package 1 Weight 815 g
Oferta sustentável
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses