Linha
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome do produto
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Tipo de produto ou componente
|
Contator inversor
|
Nome abreviado do dispositivo
|
LC2D
|
Aplicação do contator
|
Carga resistiva
Controle do motor
|
Categoria de uso
|
CA-3
CA-1
AC-3e
|
Apresentação do dispositivo
|
Pré-montado com inversão de barramento de energia
|
Descrição de polos
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NA
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
Circuito de potência: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuito de potência: <= 300 V CC
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
40 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-3 for circuito de potência
60 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-1 for circuito de potência
40 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuito de potência
|
Alimentação do motor kW
|
11 kW at 220..0,230 V CA 50...60 Hz
18,5 kW at 380..0,400 V CA 50...60 Hz
22 kW at 415 V CA 50...60 Hz
22 kW at 440 V CA 50...60 Hz
22 kW at 500 V CA 50...60 Hz
30 kW at 660...690 V CA 50...60 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
5 hp at 230/240 V CA 60 Hz for monofásico motors
10 hp at 230/240 V CA 60 Hz for trifásico motors
30 hp at 575/600 V CA 60 Hz for trifásico motors
10 hp at 200/208 V CA 60 Hz for trifásico motors
3 hp at 115 V CA 60 Hz for monofásico motors
30 hp at 460/480 V CA 60 Hz for trifásico motors
|
Tipo do circuito de controle
|
CA a 50/60 Hz
|
[Uc] Tensão do circuito de controle
|
110 V CA 50/60 Hz
|
Contato Auxiliar
|
1 NA + 1 NF
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV conforme IEC 60947
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
|
10 A (at 60 °C) for circuito de sinalização
60 A (at 60 °C) for circuito de potência
|
Capacidade de fechamento nominal Irms
|
140 A CA for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
250 A CC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
800 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
|
Capacidade de corte nominal
|
800 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
|
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível
|
72 A 40 °C - 10 mín for circuito de potência
165 A 40 °C - 1 mín for circuito de potência
320 A 40 °C - 10 s for circuito de potência
720 A 40 °C - 1 s for circuito de potência
100 A - 1 s for circuito de sinalização
120 A - 500 ms for circuito de sinalização
140 A - 100 ms for circuito de sinalização
|
Classificação do fusível associado
|
10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
80 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de potência
80 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de potência
|
Impedância média
|
1,5 MOhm - Ith 60 A 50 Hz for circuito de potência
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de potência: 600 V CSA certificado
Circuito de potência: 600 V UL certificado
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-1
Circuito de sinalização: 600 V CSA certificado
Circuito de sinalização: 600 V UL certificado
|
Durabilidade elétrica
|
1,5 Mciclos 40 A CA-3 no Ue <= 440 V
1,4 Mciclos 60 A CA-1 no Ue <= 440 V
1,5 Mciclos 40 A AC-3e no Ue <= 440 V
|
Dissipação de alimentação por polo
|
2,4 W CA-3
5,4 W CA-1
2,4 W AC-3e
|
Front cover
|
Com
|
Tipo de bloqueio
|
Mecânico
|
Suporte de montagem
|
Placa
Calha
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Certificações do produto
|
UL
CSA
RINA
GOST
CCC
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UKCA
|
Conexões - terminais
|
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…2,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Sólido
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…4 mm²Sólido
Circuito de potência: conectores parafuso EverLink BTR 1 cabo(s)1…35 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de potência: conectores parafuso EverLink BTR 2 cabo(s)1…25 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de potência: conectores parafuso EverLink BTR 1 cabo(s)1…35 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de potência: conectores parafuso EverLink BTR 2 cabo(s)1…25 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de potência: conectores parafuso EverLink BTR 1 cabo(s)1…35 mm²Sólido
Circuito de potência: conectores parafuso EverLink BTR 2 cabo(s)1…25 mm²Sólido
|
Torque de aperto
|
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips Nº 2
Circuito de potência: 8 N.m - ligar conectores parafuso EverLink BTR - cabo 25…35 mm² hexagonal cabeça de parafuso4 mm
Circuito de potência: 5 N.m - ligar conectores parafuso EverLink BTR - cabo 1…25 mm² hexagonal cabeça de parafuso4 mm
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
Circuito de potência: 2,5 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
|
Tempo de operação
|
4...19 ms Abertura
12...26 ms Fechamento
|
Nível de fiabilidade de segurança
|
B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
|
Durabilidade mecânica
|
6 Mciclos
|
Maximum operating rate
|
3600 cic/h 60 °C
|
Tecnologia da bobina
|
Sem módulo supressor integrado
|
Limites de tensão de circuito de controle
|
0,3...0,6 Uc -40…70 °C saída CA 50/60 Hz
0,8...1.1 Uc -40…60 °C funcionamento CA 50 Hz
0,85...1.1 Uc -40…60 °C funcionamento CA 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C funcionamento CA 50/60 Hz
|
Potência de irrupção em VA
|
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consumo de potência de manutenção em VA
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipação de calor
|
4…5 W a 50/60 Hz
|
Tipo de contatos auxiliares
|
Tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Tipo contato de espelho 1 NF para IEC 60947-4-1
|
Frequência do circuito de sinalização
|
25..0,400 Hz
|
Corrente de comutação mínima
|
5 mA for circuito de sinalização
|
Tensão de comutação mínima
|
17 V for circuito de sinalização
|
Tempo não sobreposto
|
1,5 ms na desenergização entre contato NA e NF
1,5 ms na energização entre contato NA e NF
|
Resistência de isolamento
|
> 10 MOhm for circuito de sinalização
|