Linha
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome do produto
|
TeSys Deca
|
Tipo de produto ou componente
|
Contator de passagem
|
Nome abreviado do dispositivo
|
LC2D
|
Aplicação do contator
|
Carga resistiva
|
Categoria de uso
|
CA-1
CA-3
AC-3e
CA-4
|
Apresentação do dispositivo
|
Pré-montado com inversão de barramento de energia
|
Descrição de polos
|
4P
|
Power pole contact composition
|
4 NA
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
Circuito de potência: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuito de potência: <= 300 V CC
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
40 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-1 for circuito de potência
|
Tipo do circuito de controle
|
CA a 50/60 Hz
|
[Uc] Tensão do circuito de controle
|
48 V CA 50/60 Hz
|
Contato Auxiliar
|
1 NA + 1 NF
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV conforme IEC 60947
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
|
10 A (at 60 °C) for circuito de sinalização
40 A (at 60 °C) for circuito de potência
|
Capacidade de fechamento nominal Irms
|
140 A CA for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
250 A CC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
450 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
|
Capacidade de corte nominal
|
450 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
|
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível
|
50 A 40 °C - 10 mín for circuito de potência
120 A 40 °C - 1 mín for circuito de potência
240 A 40 °C - 10 s for circuito de potência
380 A 40 °C - 1 s for circuito de potência
100 A - 1 s for circuito de sinalização
120 A - 500 ms for circuito de sinalização
140 A - 100 ms for circuito de sinalização
|
Classificação do fusível associado
|
10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de potência
40 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de potência
|
Impedância média
|
2 MOhm - Ith 40 A 50 Hz for circuito de potência
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de potência: 600 V CSA certificado
Circuito de potência: 600 V UL certificado
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-1
Circuito de sinalização: 600 V CSA certificado
Circuito de sinalização: 600 V UL certificado
|
Durabilidade elétrica
|
1,4 Mciclos 40 A CA-1 no Ue <= 440 V
|
Dissipação de alimentação por polo
|
3,2 W CA-1
|
Front cover
|
Com
|
Tipo de bloqueio
|
Mecânico
|
Suporte de montagem
|
Calha
Placa
|
Padrões
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Certificações do produto
|
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
CB
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Conexões - terminais
|
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…2,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Sólido Sem ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…4 mm²Sólido Sem ponta do cabo
Circuito de potência: conector 1 cabo(s)2,5…10 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de potência: conector 2 cabo(s)2,5…10 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de potência: conector 1 cabo(s)2,5…10 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de potência: conector 2 cabo(s)2,5…10 mm²Flexível Com ponta do cabo
Circuito de potência: conector 1 cabo(s)2,5…16 mm²Sólido Sem ponta do cabo
Circuito de potência: conector 2 cabo(s)2,5…16 mm²Sólido Sem ponta do cabo
|
Torque de aperto
|
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips Nº 2
Circuito de potência: 1,7 N.m - ligar conector - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
Circuito de potência: 1,7 N.m - ligar conector - com chave de fenda Philips Nº 2
Circuito de potência: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
|
Tempo de funcionamento
|
12...22 ms Fechamento
4...19 ms Abertura
|
Nível de fiabilidade de segurança
|
B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
|
Durabilidade mecânica
|
15 Mciclos
|
Maximum operating rate
|
3600 cic/h 60 °C
|
Tecnologia da bobina
|
Sem módulo supressor integrado
|
Limites de tensão de circuito de controle
|
0,3...0,6 Uc -40…60 °C saída CA 50/60 Hz
0,8...1.1 Uc -40…60 °C funcionamento CA 50 Hz
0,85...1.1 Uc -40…60 °C funcionamento CA 60 Hz
|
Potência de irrupção em VA
|
70 VA 60 Hz 0,75 20 °C
70 VA 50 Hz 0,75 20 °C
|
Consumo de potência de manutenção em VA
|
7,5 VA 20 °C 0,3 60 Hz
7 VA 20 °C 0,3 50 Hz
|
Dissipação de calor
|
2…3 W a 50/60 Hz
|
Tipo de contatos auxiliares
|
Tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Tipo contato de espelho 1 NF para IEC 60947-4-1
|
Frequência do circuito de sinalização
|
25..0,400 Hz
|
Corrente de comutação mínima
|
5 mA for circuito de sinalização
|
Tensão de comutação mínima
|
17 V for circuito de sinalização
|
Tempo não sobreposto
|
1,5 ms na desenergização entre contato NA e NF
1,5 ms na energização entre contato NA e NF
|
Resistência de isolamento
|
> 10 MOhm for circuito de sinalização
|
Grau de proteção IP
|
IP20 face frontal para IEC 60529
|
Resistência climática
|
Para IACS E10
Para IEC 60947-1 Annex Q category D
|
Tratamento de proteção
|
TH conforme IEC 60068-2-30
|
Grau de poluição
|
3
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-40…60 °C
60…70 °C com degradação
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-60…80 °C
|
Altitude de funcionamento
|
0...3000 m
|
Resistência a incêndios
|
850 °C conforme IEC 60695-2-1
|
Retardamento de chamas
|
V1 conforme UL 94
|
Robustez mecânica
|
Vibrações contator aberto: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrações contator fechado: 4 Gn, 5...300 Hz
Choques contator fechado: 15 Gn para 11 ms
Choques contator aberto: 8 Gn para 11 ms
|
Altura
|
91 mm
|
Largura
|
90 mm
|
Profundidade
|
98 mm
|
Peso líquido
|
0,85 kg
|