Schneider-Electric Therbas
 
LC2K0601M7 Imagem Schneider electric
LC2K0601M7
CHAVE REVERSORA TRIPOLAR TESYS K 6A 1NF 220VCA LC2K0601M7
Schneider Electric
Características
Principal
Linha TeSys
Nome do produto TeSys K
Tipo de produto ou componente Contator inversor
Nome abreviado do dispositivo LC2K
Aplicação do dispositivo Controle
Aplicação do contator Controle do motor
Categoria de uso CA-3
AC-3e
CA-4
Apresentação do dispositivo Pré-montado com inversão de barramento de energia
Descrição de polos 3P
Power pole contact composition 3 NA
[Ue] tensão de operação nominal Circuito de potência: 690 V CA 50/60 Hz
Circuito de sinalização: <= 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] corrente nominal de operação 6 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-3 for circuito de potência
6 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuito de potência
Alimentação do motor kW 1,5 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz
2,2 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz
3 kW a 440/690 V CA 50/60 Hz
Tipo do circuito de controle CA a 50/60 Hz
[Uc] Tensão do circuito de controle 220..0,230 V CA 50/60 Hz
Contato Auxiliar 1 NF
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 8 kV
Categoria de sobretensão III
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional 20 A (at 60 °C) for circuito de potência
10 A (at 50 °C) for circuito de sinalização
Capacidade de fechamento nominal Irms 110 A CA for circuito de potência conforming to IEC 60947
110 A CA for circuito de sinalização conforming to IEC 60947
Capacidade de corte nominal 110 A at 220..0,230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380..0,400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível 90 A 50 °C - 1 s for circuito de potência
85 A 50 °C - 5 s for circuito de potência
80 A 50 °C - 10 s for circuito de potência
60 A 50 °C - 30 s for circuito de potência
45 A 50 °C - 1 mín for circuito de potência
40 A 50 °C - 3 mín for circuito de potência
20 A 50 °C - >= 15 mín for circuito de potência
80 A - 1 s for circuito de sinalização
90 A - 500 ms for circuito de sinalização
110 A - 100 ms for circuito de sinalização
Classificação do fusível associado 25 A gG at <= 440 V for circuito de potência
25 A aM for circuito de potência
10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947
10 A gG for circuito de sinalização conforming to VDE 0660
Impedância média 3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuito de potência
[Ui] tensão de isolamento nominal Circuito de potência: 600 V para UL 508
Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-5-1
Circuito de sinalização: 600 V para UL 508
Circuito de potência: 600 V para CSA C22.2 No 14
Circuito de sinalização: 600 V para CSA C22.2 No 14
Durabilidade elétrica 1,3 Mciclos 6 A CA-3 no Ue <= 440 V
1,3 Mciclos 6 A AC-3e no Ue <= 440 V
0,05 Mciclos 36 A CA-4 no Ue <= 440 V
Tipo de bloqueio Mecânico
Suporte de montagem Placa
Calha
Normas EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certificações do produto CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Conexões - terminais Terminais de parafuso 1 cabo(s)1,5…4 mm²Sólido
Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,75…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,34…2,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)1,5…4 mm²Sólido
Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,75…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,34…1,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
Torque de aperto 0,8…1,3 N.m - Ligar Terminais de parafuso Philips Nº 2
0,8…1,3 N.m - Ligar Terminais de parafuso plano de Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - Ligar Terminais de parafuso Pozidriv n 2
Tempo de operação 10...20 ms energização da bobina e fecho NA
10...20 ms desenergização da bobina e abertura NA
Nível de fiabilidade de segurança B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
Durabilidade mecânica 5 Mciclos
Maximum operating rate 3600 cic/h
Complementar
Limites de tensão de circuito de controle Funcionamento: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Saída: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
Potência de irrupção em VA 30 VA (at 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA 4,5 VA (at 20 °C)
Dissipação de calor 1,3 W
Tipo de contatos auxiliares Tipo instantâneo 1 NF
Frequência do circuito de sinalização <= 400 Hz
Corrente de comutação mínima 5 mA for circuito de sinalização
Tensão de comutação mínima 17 V for circuito de sinalização
Distância não se sobrepõem 0,5 mm
Resistência de isolamento > 10 MOhm for circuito de sinalização
Meio ambiente
Grau de proteção IP IP20 para VDE 0106
Tratamento de proteção TC conforme IEC 60068
TC conforme DIN 50016
Temperatura ambiente para funcionamento -25…50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -50…80 °C
Altitude de funcionamento 2000 m Sem redução de valor
Retardamento de chamas V1 conforme UL 94
Requisito 2 conforme NF F 16-101
Requisito 2 conforme NF F 16-102
Robustez mecânica Choques contator fechado, no eixo X: 10 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques contator fechado, no eixo Y.: 15 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques do contactor fechado, no eixo Z: 15 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques contator aberto, no eixo X: 6 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques contator aberto, no eixo Y.: 10 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques contator aberto, no eixo Z: 10 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Vibrações contator fechado: 4 Gn, 5...300 Hz conforme IEC 60068-2-6
Vibrações contator aberto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme IEC 60068-2-6
Altura 58 mm
Largura 90 mm
Profundidade 57 mm
Peso líquido 0,39 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 9,2 cm
Package 1 Weight 363,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,417 kg
Oferta sustentável
Embalagens sem plástico Sim
Pacote com papelão reciclável Sim
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 103
Garantia contratual
Garantia 18 meses