Linha
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys K
|
Tipo de produto ou componente
|
Contator inversor
|
Nome abreviado do dispositivo
|
LC2K
|
Aplicação do dispositivo
|
Controle
|
Aplicação do contator
|
Carga resistiva
Controle do motor
|
Categoria de uso
|
CA-3
AC-3e
CA-4
CA-1
|
Apresentação do dispositivo
|
Pré-montado com inversão de barramento de energia
|
Descrição de polos
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NA
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
Circuito de potência: 690 V CA 50/60 Hz
Circuito de sinalização: <= 690 V CA 50/60 Hz
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-3 for circuito de potência
12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuito de potência
20 A (at <60 °C) at <= 690 V CA CA-1 for circuito de potência
|
Alimentação do motor kW
|
3 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz
5,5 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz
5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz
4 kW a 690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo do circuito de controle
|
CA a 50/60 Hz
|
[Uc] Tensão do circuito de controle
|
220..0,230 V CA 50/60 Hz
|
Contato Auxiliar
|
1 NA
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
8 kV
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
|
20 A (at 60 °C) for circuito de potência
10 A (at 50 °C) for circuito de sinalização
|
Capacidade de fechamento nominal Irms
|
144 A CA for circuito de potência conforming to IEC 60947
110 A CA for circuito de sinalização conforming to IEC 60947
|
Capacidade de corte nominal
|
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível
|
115 A 50 °C - 1 s for circuito de potência
105 A 50 °C - 5 s for circuito de potência
100 A 50 °C - 10 s for circuito de potência
75 A 50 °C - 30 s for circuito de potência
55 A 50 °C - 1 mín for circuito de potência
50 A 50 °C - 3 mín for circuito de potência
25 A 50 °C - >= 15 mín for circuito de potência
80 A - 1 s for circuito de sinalização
90 A - 500 ms for circuito de sinalização
110 A - 100 ms for circuito de sinalização
|
Classificação do fusível associado
|
25 A gG at <= 440 V for circuito de potência
25 A aM for circuito de potência
10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947
10 A gG for circuito de sinalização conforming to VDE 0660
|
Impedância média
|
3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuito de potência
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
Circuito de potência: 600 V para UL 508
Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-5-1
Circuito de sinalização: 600 V para UL 508
Circuito de potência: 600 V para CSA C22.2 No 14
Circuito de sinalização: 600 V para CSA C22.2 No 14
|
Durabilidade elétrica
|
1,3 Mciclos 12 A CA-3 no Ue <= 440 V
1,3 Mciclos 12 A AC-3e no Ue <= 440 V
0,3 Mciclos 20 A CA-1 no Ue <= 690 V
0,02 Mciclos 72 A CA-4 no Ue <= 440 V
|
Tipo de bloqueio
|
Mecânico
|
Suporte de montagem
|
Placa
Calha
|
Normas
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certificações do produto
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso 1 cabo(s)1,5…4 mm²Sólido
Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,75…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,34…2,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)1,5…4 mm²Sólido
Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,75…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,34…1,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
|
Torque de aperto
|
0,8…1,3 N.m - Ligar Terminais de parafuso Philips Nº 2
0,8…1,3 N.m - Ligar Terminais de parafuso plano de Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - Ligar Terminais de parafuso Pozidriv n 2
|
Tempo de operação
|
10...20 ms energização da bobina e fecho NA
10...20 ms desenergização da bobina e abertura NA
|
Nível de fiabilidade de segurança
|
B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
|
Durabilidade mecânica
|
5 Mciclos
|
Maximum operating rate
|
3600 cic/h
|
Limites de tensão de circuito de controle
|
Funcionamento: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Saída: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
|
Potência de irrupção em VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Consumo de potência de manutenção em VA
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Dissipação de calor
|
1,3 W
|
Tipo de contatos auxiliares
|
Tipo instantâneo 1 NA
|
Frequência do circuito de sinalização
|
<= 400 Hz
|
Corrente de comutação mínima
|
5 mA for circuito de sinalização
|
Tensão de comutação mínima
|
17 V for circuito de sinalização
|
Distância não se sobrepõem
|
0,5 mm
|
Resistência de isolamento
|
> 10 MOhm for circuito de sinalização
|
Grau de proteção IP
|
IP20 para VDE 0106
|
Tratamento de proteção
|
TC conforme IEC 60068
TC conforme DIN 50016
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…50 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-50…80 °C
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m Sem redução de valor
|
Retardamento de chamas
|
V1 conforme UL 94
Requisito 2 conforme NF F 16-101
Requisito 2 conforme NF F 16-102
|
Robustez mecânica
|
Choques contator fechado, no eixo X: 10 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques contator fechado, no eixo Y.: 15 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques do contactor fechado, no eixo Z: 15 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques contator aberto, no eixo X: 6 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques contator aberto, no eixo Y.: 10 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques contator aberto, no eixo Z: 10 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Vibrações contator fechado: 4 Gn, 5...300 Hz conforme IEC 60068-2-6
Vibrações contator aberto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme IEC 60068-2-6
|
Altura
|
58 mm
|
Largura
|
90 mm
|
Profundidade
|
57 mm
|
Peso líquido
|
0,39 kg
|