Schneider-Electric Therbas
 
LE2D18M7 Imagem Schneider electric
LE2D18M7
CHAVE MAGNETICA REVERSORA 18A 220V
Schneider Electric
Características
Principal
Linha TeSys
Nome do produto TeSys LE
Nome abreviado do dispositivo LE2D
Tipo de produto ou componente DOL fechado invertendo arranque
Aplicação do dispositivo Padrão
Categoria de uso CA-3
Composição do dispositivo Relé térmico pedido separadamente
Revertendo contator
Alimentação do motor kW 10 kW a 500 V CA 50/60 Hz
10 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz
4 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz
9 kW a 415 V CA 50/60 Hz
9 kW a 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current 17 A
[Uc] control circuit voltage 220 V CA 50/60 Hz
Tipo de controle Botão não luminoso Parada / Reset Vermelho O
Comutador 2 posições começar I-II
Complementar
Número de entrada de cabos 2 ISO20 topo
2 ISO25 topo
2 Pg 16 parte inferior
2 Pg 21 parte inferior
2 ISO20 parte inferior
2 ISO25 parte inferior
Largura 101 mm
Altura 201 mm
Profundidade 160 mm
Peso líquido 2,41 kg
Meio ambiente
Material Policarbonato
Grau de proteção IP IP65 conforme IEC 60529
Grau de proteção IK IK07 conforming to IEC 60529
Normas IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -5…40 °C
Característica do ambiente da aplicação Ambiente padrão
Certificações do produto UKCA
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 26 cm
Package 1 Width 29 cm
Package 1 Length 40 cm
Package 1 Weight 2,41 kg
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
REACh free of SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Toxic heavy metal free Sim
Mercury free Sim
RoHS exemption information
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses