|
|
|
LRD4369
Relé de sobrecarga térmica Tesys Deca 110-140A classe 10A
|
|
|
Principal
Linha
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé de sobrecarga térmica diferencial
|
Nome abreviado do dispositivo
|
LRD
|
Aplicação de relé
|
Proteção do motor
|
Compatibilidade do produto
|
LC1D150
|
Tipo de rede
|
CC
CA
|
Classe do disparo de sobrecarga
|
Classe 10A para IEC 60947-4-1
|
Linha de ajuste de proteção térmica
|
110…140 A
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
Circuito de potência: 1000 V para IEC 60947-4-1
|
Complementar
Frequência da rede
|
0...400 Hz
|
Suporte de montagem
|
Placa, com acessórios específicos
Calha, com acessórios específicos
Com contator
|
Limiar de disparo
|
1,14 +/- 0,06 Ir para IEC 60947-4-1
|
Contato Auxiliar
|
1 NA + 1 NF
|
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
|
5 A para circuito de sinalização
|
Corrente admissível
|
0,06 A a 440 V CC-13 of circuito de sinalização
0,12 A a 600 V CA-15 of circuito de sinalização
|
[Ue] Tensão de operação nominal
|
1.000 V CA 0...400 Hzparacircuito de potênciaconformeIEC 60947-4-1
|
Classificação do fusível associado
|
4 A gG for circuito de sinalização
4 A BS for circuito de sinalização
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV IEC 60947-1
|
Sensibilidade da falha de fase
|
Corrente de desarme de 130 % da Ir em duas fases, a última em 0
|
Tipo de controle
|
Vermelho Botão não luminoso: Pare
Azul Botão não luminoso: reinicialização
|
Compensação de temperatura
|
-20…60 °C
|
Conexões - terminais
|
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s) 4…35 mm² Flexível Com ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s) 1…2,5 mm² Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s) 1…2,5 mm² Flexível Com ponta do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s) 1…2,5 mm² Sólido Sem ponta do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s) 4…50 mm² Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s) 4…50 mm² Sólido Sem ponta do cabo
|
Torque de aperto
|
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso
Circuito de potência: 9 N.m - ligar Terminais de parafuso
|
Profundidade
|
132 mm
|
Peso líquido
|
0,9 kg
|
Meio ambiente
Resistência climática
|
Para IACS E10
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-20…60 °C sem degradação conforme IEC 60947-4-1
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-60…70 °C
|
Retardamento de chamas
|
V1 conforme UL 94
|
Robustez mecânica
|
Vibrações: 6 gn conforme IEC 60068-2-6
Choques: 15 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-7
|
Força dielétrica
|
2,2 kV a 50 Hz conforme IEC 60947-1
|
Normas
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Certificações do produto
|
IEC
CCC
EAC
ATEX INERIS
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,800 cm
|
Package 1 Width
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
15,500 cm
|
Package 1 Weight
|
833,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,835 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
77,680 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|