|
|
|
LUCB05B
UNIDADE DE CONTROLE AVANCADA TRIFASICO CLASSE 10 1.25-5A 24VCA TESYS
|
|
|
Principal
Linha
|
TeSys
|
Linha de produto
|
TeSys Ultra
|
Nome do produto
|
TeSys Ultra
|
Nome abreviado do dispositivo
|
LUCB
|
Tipo de produto ou componente
|
Unidade de controle avançada
|
Aplicação do dispositivo
|
Motor control
Motor protection
|
Aplicação específica do produto
|
Funções avançadas e proteção básica, comunicação
|
Main function available
|
Proteção contra falhas de aterramento
Proteção contra falhas e diferenças de fase
Reposição manual
Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Compatibilidade do produto
|
Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12B
Reversing contactor breaker LU2B32B
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
690 V CA
|
Frequência da rede
|
40...60 Hz
|
Tipo de carga
|
Motor trifásico - resfriamento: autoresfriado
|
Categoria de uso
|
CA-43
CA-44
CA-41
|
Alimentação do motor kW
|
1,5 kW a 400..0,440 V CA 50/60 Hz
2,2 kW a 500 V CA 50/60 Hz
3 kW a 690 V CA 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
1,25…5 A
|
Classe do disparo de sobrecarga
|
Classe 10 - limite de Frequência: 40…60 Hz - Compensação de temperatura: -25…70 °C para IEC 60947-6-2
Classe 10 - limite de Frequência: 40…60 Hz - Compensação de temperatura: -25…70 °C para UL 508
|
Limiar de disparo
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Sensibilidade da falha de fase
|
Sim
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V CA
|
Complementar
Limites de tensão de circuito de controle
|
20..0,26,5 V of CA circuito 24 V Em funcionamento
14,5 V of CA circuito 24 V saída
|
Consumo de corrente típico
|
140 mA a 24 V CA I máximo ao fechar com LUB12
220 mA a 24 V CA I máximo ao fechar com LUB32
220 mA a 24 V CA I máximo ao fechar with LUB38
70 mA a 24 V CA I rms selado com LUB12
90 mA a 24 V CA I rms selado com LUB32
90 mA a 24 V CA I rms selado with LUB38
|
Dissipação de calor
|
2 W of circuito de controle com LUB12
3 W of circuito de controle com LUB32
3 W of circuito de controle with LUB38
|
Tempo de funcionamento
|
35 ms abertura com LUB12 of circuito de controle
35 ms abertura com LUB32 of circuito de controle
35 ms abertura with LUB38 of circuito de controle
70 ms fechamento com LUB12 of circuito de controle
70 ms fechamento com LUB32 of circuito de controle
70 ms fechamento with LUB38 of circuito de controle
|
Reposição
|
Reposição manual
|
Padrões
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, com barreira de fase
CSA C22.2 No 60947-4-1, com barreira de fase
|
Certificações do produto
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] tensão nominal de isolamento
|
690 V conforme IEC 60947-6-2
600 V conforme UL 60947-4-1
600 V conforme CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV IEC 60947-6-2
|
Separação segura do circuito
|
400 V SELV entre os circuitos de controle e auxiliares para IEC 60947-1
400 V SELV entre os circuitos de controle ou auxiliares e o circuito principal para IEC 60947-1
|
Modo de fixação
|
Plug-in (face frontal)
|
Largura
|
45 mm
|
Altura
|
66 mm
|
Profundidade
|
60 mm
|
Código de compatibilidade
|
LUCB
|
Meio ambiente
Grau de proteção IP
|
IP20 painel frontal e terminais cabeados conforme IEC 60947-1
IP20 outras faces conforme IEC 60947-1
IP40 painel frontal fora da zona de conexão conforme IEC 60947-1
|
Tratamento de proteção
|
TH conforme IEC 60068
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Resistência a incêndios
|
960 °C peças que suportam componentes ativos para IEC 60695-2-12
650 °C para IEC 60695-2-12
|
Resistência ao choque
|
10 gn polos de alimentação abertos conforme IEC 60068-2-27
15 gn polos de alimentação fechados conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência à vibração
|
2 gn 5…300 Hz polos de alimentação abertos para IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz polos de alimentação fechados para IEC 60068-2-6
|
Resistência a descarga eletroestática
|
8 kV nível 3 ao ar livre para IEC 61000-4-2
8 kV nível 4 No contato para IEC 61000-4-2
|
Onda de choque sem dissipação
|
1 kV modo de série para IEC 60947-6-2
2 kV Modo comum para IEC 60947-6-2
|
Resistência a campos de radiação
|
10 V/m 3 para IEC 61000-4-3
|
Resistência a transientes elétricos
|
2 kV classe 3 ligação de série conforme IEC 61000-4-4
4 kV classe 4 todos os circuitos, exceto ligação de série conforme IEC 61000-4-4
|
Imunidade a campos radioelétricos
|
10 V para IEC 61000-4-6
|
Imunidade a microquebras
|
3 ms
|
Imunidade a quedas de tensão
|
70 % / 500 ms conforme IEC 61000-4-11
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,200 cm
|
Package 1 Length
|
8,600 cm
|
Package 1 Weight
|
113,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
23
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,900 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|