|
|
|
LULC031
MODULO COMUNICACAO TESYS U MODBUS
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Linha
|
TeSys
|
Nome abreviado do dispositivo
|
LUL
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de comunicação
|
Compatibilidade do produto
|
LUCD
LUCA
LUCB
LUCL
LUCM
LUCC
|
Aplicação do dispositivo
|
Comunicação
|
Compatibilidade da linha
|
TeSys TeSys U LUB base de potência não inversora
TeSys TeSys U LU2B base de potência inversora
|
Complementar
Main function available
|
Módulo de comunicação Modbus
|
Modo de montagem
|
Plug-in
|
Local de montagem
|
Lado da frente
|
Meio físico
|
Multidrop RS485
|
Tipo de barramento
|
Modbus
|
Tipo de conector de cabo
|
RJ45 painel frontal
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus RTU
|
Endereçamento
|
0...31
|
Taxa de transmissão
|
19200 bit/s
|
Tempo de retorno
|
30 ms
|
Entrada lógica
|
Positivo a 24 V CC - 7 mA
|
Tempo de resposta
|
10 ms +/- 30 % mudar para o estado 0
10 ms +/- 30 % mudar para o estado 1
|
Tipo de entrada
|
Resistivo
|
Número de saídas
|
2 dedicado a operação da bobina do controladores-acionadores
1
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
24 V CC
|
Number output current
|
<= 500 mA
|
Tipo de proteção
|
Fusível gG 1 A
|
Capacidade de corrente de comutação
|
0,5 mA a 24 V
|
Sinalização local
|
3 LEDs painel frontal
|
Passo de conexão
|
3,81 mm
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso 1 cabo(s) 0,14…1 mm² Flexível Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 1 cabo(s) 0,14…1 mm² rígido Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 1 cabo(s) 0,25…0,5 mm² Flexível Com ponta do cabo
Terminais de parafuso 1 cabo(s) 0,25…1 mm² Flexível Com ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s) 0,14…0,5 mm² rígido Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s) 0,14…0,75 mm² Flexível Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s) 0,25…0,34 mm² Flexível Com ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s) 0,5 mm² Flexível Com ponta do cabo
|
Torque de aperto
|
0,2…0,25 N.m2,5 mm
|
Peso do produto
|
0,08 kg
|
Meio ambiente
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…55 °C
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,9 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Package 1 Weight
|
85,0 g
|
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE
|
Não está em conformidade
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Garantia contratual
|
|