Schneider-Electric Therbas
 
LV432490 Imagem Schneider electric
LV432490
DISTANCIADORES 3P 52.5MM
Schneider Electric
Características
Principal
Tipo do produto ou componente Espalhador
Categoria de acessórios/peças separadas Acessório de conexão
Compatibilidade de gama Compact INS Disjuntor
Compact INV Disjuntor
Compact NSX Disjuntor
EasyPact CVS Disjuntor
INSJ Compact Disjuntor
Descrição de polos 3P
Complementar
[In] corrente nominal 0…630 A
Passo de conexão 52,5 mm
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses