|
|
|
LX1FF100
BOBINA PARA LC1-F115/150 127V-60H
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 27, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Linha
|
TeSys
|
Tipo de produto ou componente
|
Bobina do contator
|
Nome abreviado do dispositivo
|
LX1FF
|
Compatibilidade da linha
|
TeSys TeSys F LC1F contator
|
Compatibilidade do produto
|
LC1F150
LC1F115
|
Tipo do circuito de controle
|
CA a 50 Hz
|
[Uc] Tensão do circuito de controle
|
120 V CA 60 Hz
|
Indutância do circuito fechado
|
0,04 H
|
Resistência média
|
0,27 Ohm a 20 °C
|
Tempo de operação
|
23...35 ms Fechamento
5...15 ms Abertura
|
Durabilidade mecânica
|
10 Mciclos
|
Maximum operating rate
|
2400 cic/h a <55 °C
|
Complementar
Tecnologia da bobina
|
Sem módulo supressor integrado
|
Limites de tensão de circuito de controle
|
Saída: 0,35...0,55 Uc 50/60 Hz (a 55 °C)
Funcionamento: 0,85...1.1 Uc 50/60 Hz (a 55 °C)
|
Potência de irrupção em VA
|
550 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Consumo de potência de manutenção em VA
|
45 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipação de calor
|
12…16 W a 50 Hz
|
Meio ambiente
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-5…55 °C
|
Peso líquido
|
0,43 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|