Schneider-Electric Therbas
 
MIP20112 Imagem Schneider electric
MIP20112
QUADRO DE DISTRIBUICAO MINI PRAGMA EMBUTIR 1 FILA 12 MODULOS PORTA OPACA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha Resi9
Nome do produto Resi9 MP
Tipo de produto ou componente Invólucro
Tipo de invólucro Invólucro modular
Nb of 18 mm modules per row 12
Nb of horizontal rows 1
Type of door Simples
Largura Parede: 270 mm
Fora: 294 mm
Altura Parede: 228 mm
Fora: 252 mm
Profundidade Fora : 18 mm
Parede : 80 mm
Total : 98 mm
Complementar
Montagem em invólucro Embutir
Desvios de 9 mm 24
Número total de módulos de 18 mm 12
[In] corrente nominal 63 A
Tipo de calha Calha assimétrica de 35 mm
Descrição da placa de montagem Sem placa de montagem
Entrada de cabo Orifícios pré-recortados
Função de bloco de terminais Sem
Material do invólucro Parte traseira: tecnoplástico
Porta: tecnoplástico
Face frontal: tecnoplástico
Profundidade interna 76 mm
Cor Porta: Branco (RAL 9003)
Face frontal: Branco (RAL 9003)
Seguimento de mercado Residencial
Meio ambiente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Etiquetas de qualidade IMQ
Resistência a incêndios Porta: 650 °C
Parte traseira: 650 °C
Face frontal: 650 °C
Grau de proteção IP IP40
Grau de proteção IK IK07
Temperatura ambiente para funcionamento -25…60 °C
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,800 cm
Package 1 Width 29,400 cm
Package 1 Length 25,200 cm
Package 1 Weight 695,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 52,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,660 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 128
Package 3 Height 120,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 102,560 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 meses