Schneider-Electric Therbas
 
MIP20312 Imagem Schneider electric
MIP20312
QUADRO DE DISTRIBUICAO MINI PRAGMA EMBUTIR 3 FILAS 36 MODULOS PORTA OPACA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha Resi9
Nome do produto Resi9 MP
Tipo de produto ou componente Invólucro
Tipo de invólucro Invólucro modular
Nb of 18 mm modules per row 12
Nb of horizontal rows 3
Type of door Simples
Largura Parede: 270 mm
Fora: 294 mm
Altura Parede: 478 mm
Fora: 502 mm
Profundidade Fora: 18 mm
Parede: 80 mm
Total: 98 mm
Complementar
Montagem em invólucro Embutir
Desvios de 9 mm 24
Número total de módulos de 18 mm 36
[In] corrente nominal 63 A
Tipo de calha Calha assimétrica de 35 mm
Descrição da placa de montagem Sem placa de montagem
Entrada de cabo Orifícios pré-recortados
Função de bloco de terminais Sem
Material do invólucro Parte traseira: tecnoplástico
Porta: tecnoplástico
Face frontal: tecnoplástico
Profundidade interna 76 mm
Cor Porta: Branco (RAL 9003)
Face frontal: Branco (RAL 9003)
Seguimento de mercado Residencial
Meio ambiente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Etiquetas de qualidade IMQ
Resistência a incêndios Porta: 650 °C
Parte traseira: 650 °C
Face frontal: 650 °C
Grau de proteção IP IP40
Grau de proteção IK IK07
Temperatura ambiente para funcionamento -25…60 °C
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,800 cm
Package 1 Width 29,400 cm
Package 1 Length 50,200 cm
Package 1 Weight 1,570 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 52,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,380 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 64
Package 3 Height 120,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 114,080 kg
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 meses