Schneider-Electric Therbas
 
MIP99036 Imagem Schneider electric
MIP99036
SUPORTE BORNEIRA 18 MODULOS PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO MINI PRAGMA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha Resi9
Tipo de produto ou componente Suporte para blocos terminais
Compatibilidade da linha Resi9 Resi9 MP
Quantidade por conjunto Conjunto de 2
Complementar
Número de módulos com 18 mm por linha 18
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,600 cm
Package 1 Width 2,700 cm
Package 1 Length 3,500 cm
Package 1 Weight 76,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,603 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 42,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 53,016 kg
Oferta sustentável
Número SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 meses