Schneider-Electric Therbas
 
NSYTRAB510 Imagem Schneider electric
NSYTRAB510
ETIQUETA DE MARCACAO PARA PASSO DE 5MM2 MARCACAO DE 1 A 10
Schneider Electric
Características
Principal
Nome do produto Linergy TR
Linha Linergy
Tipo de produto ou componente Tira marcação
Nome abreviado do dispositivo TRA
Categoria de acessórios/peças separadas Acessório com gravação
Compatibilidade do produto Bloco terminal
Cor de fundo Branco
Gravação 1...10
Tamanho 5 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 10
Complementar
Tipo de gravação Numérico
Cor da gravação Preto
Material Poliamida 6/6
Peso líquido 1,35 g
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 1,000 cm
Package 1 Length 5,200 cm
Package 1 Weight 0,900 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 0,500 cm
Package 2 Width 6,000 cm
Package 2 Length 5,500 cm
Package 2 Weight 14,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 2400
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,812 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Desempenho do conteúdo de halogêneo Produto de peças de plástico sem halogênio
Sem silício Sim
Garantia contratual
Garantia 18 meses