Schneider-Electric Therbas
 
NSYTRAC22 Imagem Schneider electric
NSYTRAC22
PLACA DE EXTREMIDADE PARA CONECTOR PARAFUSO 2 PONTOS CINZA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha Linergy
Nome do produto Linergy TR
Tipo de produto ou componente Placa de cobertura
Nome abreviado do dispositivo TRA
Categoria de acessórios/peças separadas Acessório de isolação
Compatibilidade do produto TRV Conexão por parafuso - passagem bloco terminal, length = 47,7 mm
TRV Conexão por parafuso - terra de proteção bloco terminal, length = 47,7 mm
TRV Conexão por parafuso - interrupção de lâmina bloco terminal, length = 55 mm
Espessura 2,2 mm
Complementar
Secção do cabo 6 mm²
2,5 mm²
4 mm²
10 mm²
Number of connections 2
Número de entrada de medição 2
1
Quantidade por conjunto Conjunto de 50
Peso do produto 2,4 g
Cor Cinza
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,400 cm
Package 1 Width 4,000 cm
Package 1 Length 4,700 cm
Package 1 Weight 2,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 3,000 cm
Package 2 Width 13,000 cm
Package 2 Length 17,000 cm
Package 2 Weight 131,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 3600
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 9,950 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Garantia contratual
Garantia 18 months