|
|
|
NSYTRACR22
PLACA DA EXTREMIDADE PARA CONECTOR MOLA 2.5MM2 2 PONTOS CINZA
|
|
|
Principal
Linha
|
Linergy
|
Nome do produto
|
Linergy TR
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de cobertura
|
Nome abreviado do dispositivo
|
TRA
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessório de isolação
|
Compatibilidade do produto
|
TRR terminal mola bloco terminal, length = 48,5 mm
TRP empurre bloco terminal, length = 48,5 mm
|
Densidade
|
2,2 mm
|
Complementar
Secção do cabo
|
2,5 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Número de entrada de medição
|
2
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 50
|
Peso líquido
|
1,8 g
|
Cor
|
Cinza
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,300 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,900 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
3,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
15,000 cm
|
Package 2 Weight
|
102,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
2000
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,556 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|