Schneider-Electric Therbas
 
NSYTRAL22 Imagem Schneider electric
NSYTRAL22
BARRA DE LIGACAO PARA 2 PONTOS 2.5MM2
Schneider Electric
Características
Principal
Linha Linergy
Nome do produto Linergy TR
Tipo de produto ou componente Plug-in bridge
Nome abreviado do dispositivo TRA
Categoria de acessórios/peças separadas Acessório de conexão
Compatibilidade do produto TRV Conexão por parafuso bloco terminal
TRP empurre bloco terminal
TRH IDC bloco terminal
TRR terminal mola - passagem bloco terminal
TRR terminal mola - terra de proteção bloco terminal, length = 78 mm
TRR terminal mola - interrupção de lâmina bloco terminal
TRR terminal mola - interrupção do suporte removível bloco terminal
Número de Circuitos 2 maneiras
Complementar
Secção do cabo 2,5 mm²
Number of connections 3
4
2
Número de entrada de medição 2
6
1
3
4
Quantidade por conjunto Conjunto de 50
Peso do produto 1,7 g
Cor Vermelho
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 4,000 cm
Package 1 Length 13,000 cm
Package 1 Weight 0,900 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 2,000 cm
Package 2 Width 4,000 cm
Package 2 Length 13,000 cm
Package 2 Weight 84,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 1750
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,136 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months