|
|
|
NSYTRAP22
SEPARADOR DE CIRCUITOS 2MM2
|
|
|
Principal
Linha
|
Linergy
|
Nome do produto
|
Linergy TR
|
Tipo de produto ou componente
|
Divisória
|
Nome abreviado do dispositivo
|
TRA
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessório de isolação
|
Compatibilidade do produto
|
TRV Conexão por parafuso - passagem bloco terminal, length = 47,7 mm
TRV Conexão por parafuso - terra de proteção bloco terminal, length = 47,7 mm
TRV Conexão por parafuso - interrupção de lâmina bloco terminal, length = 55 mm
|
Espessura
|
2 mm
|
Complementar
Secção do cabo
|
2,5 mm²
6 mm²
10 mm²
4 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Número de entrada de medição
|
2
1
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 50
|
Peso do produto
|
4,9 g
|
Cor
|
Cinza
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,500 cm
|
Package 1 Weight
|
5,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
3,000 cm
|
Package 2 Width
|
17,000 cm
|
Package 2 Length
|
17,000 cm
|
Package 2 Weight
|
250,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,550 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|