Schneider-Electric Therbas
 
NSYTRP22 Imagem Schneider electric
NSYTRP22
CONECTOR PRESSAO 2.5MM 2 PONTOS CINZA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha Linergy
Nome do produto Linergy TR
Tipo de produto ou componente Bloco terminal
Nome abreviado do dispositivo TRP
Categoria de acessórios/peças separadas Acessório de conexão
Tipo de bloco de terminais Passagem
Nível de bloco de terminais 1
Modo de montagem De encaixe
Seção transversal nominal 2,5 mm²
Comprimento 48,5 mm
Cor Cinza
Quantidade por conjunto Conjunto de 50
Complementar
Largura 5,2 mm
Altura 36,5 mm
Conexões - terminais 1 x empurre: a montante
1 x empurre: a jusante
Number of connections 2
Posição de conexão Topo
Número de entrada de medição 2
Seção transversal do cabo 0,14…2,5 mm², Flexível Sem ponta do cabo
0,14…4 mm², Sólido Com ponta do cabo
0,2…2,5 mm², Flexível Com ponta do cabo
0,2…2,5 mm², Sólido Sem ponta do cabo
Comprimento da decapagem do fio 10 mm
Tipo de ferramenta Conexão: sem ferramenta
Desconexão: chave de fenda
[Ue] tensão de operação nominal 800 V conforme EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
600 V UL
[In] corrente nominal 24 A conforme EN/IEC 60947-7-1
20 A CSA
20 A UL
Material Poliamida 6/6: caixa isolante
Liga de cobre: conector e parafuso
Liga de cobre: ligação comum
Chromium-nickel steel: Primavera
Perda dielétrica 0,01 a 1 MHz conforme IEC 60250
0,01 a 1 MHz conforme VDE 0303-T4
Constante dielétrica 3,7 a 1 MHz
Resistividade 10000 MΩ.m conforme IEC 60093
10000 MΩ.m conforme VDE 0303-T30
Resistência de superfície 1000 GΩ conforme IEC 60093
1000 GΩ conforme VDE 0303-T30
Resistência à contração 500 CTI (> 400 kB) conforme IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conforme VDE 0303-T30
Retardamento de chamas V0 , espessura 0,8 mm conforme UL 94
Peso líquido 7,2 g
Compatibilidade de gama PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Compatibilidade do produto Gabinetes espaciais
Meio ambiente
Certificações do produto UL
GL
VDE
CSA
LR
Força dielétrica 1000 V conforme IEC 60243-1
Temperatura ambiente para funcionamento -40…130 °C conforme IEC 60216-1
-40…130 °C conforme VDE 0304-T21
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 27,000 cm
Package 1 Weight 6,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 6,500 cm
Package 2 Length 27,000 cm
Package 2 Weight 321,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 1250
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 8,484 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Desempenho do conteúdo de halogêneo Produto de peças de plástico sem halogênio
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 5
Garantia contratual
Garantia 18 months