Schneider-Electric Therbas
 
NSYTRR22MPE Imagem Schneider electric
NSYTRR22MPE
CONECTOR MOLA PROTECAO TERRA MINI 2.5MM2 2 PONTOS
Schneider Electric
Características
Principal
Linha Linergy
Nome do produto Linergy TR
Tipo de produto ou componente Bloco terminal mini
Nome abreviado do dispositivo TRR
Tipo de bloco de terminais Terra de proteção
Nível de bloco de terminais 1
Modo de montagem De encaixe
Seção transversal nominal 2,5 mm²
Comprimento 32 mm
Cor Verde-amarelo
Quantidade por conjunto Conjunto de 50
Complementar
Largura 5,2 mm
Altura 30 mm
Conexões - terminais 1 x terminal mola: a montante
1 x terminal mola: a jusante
Number of connections 2
Posição de conexão Topo
Número de entrada de medição 0
Seção transversal do cabo 0,08…4 mm², Sólido
0,2…2,5 mm², Flexível Com ponta do cabo
0,08…2,5 mm², Flexível Sem ponta do cabo
Comprimento da decapagem do fio 8 mm
Tipo de ferramenta Conexão: chave de fenda
Desconexão: chave de fenda
Material Poliamida 6/6: caixa isolante
Perda dielétrica 0,01 a 1 MHz conforme IEC 60250
0,01 a 1 MHz conforme VDE 0303-T4
Constante dielétrica 3,7 a 1 MHz
Resistividade 10000 MΩ.m conforme IEC 60093
10000 MΩ.m conforme VDE 0303-T30
Resistência de superfície 1000 GΩ conforme IEC 60093
1000 GΩ conforme VDE 0303-T30
Resistência à contração 500 CTI (> 400 kB) conforme IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conforme VDE 0303-T30
Retardamento de chamas V0 , espessura 0,8 mm conforme UL 94
Peso do produto 5,1 g
Compatibilidade de gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pacote
Espacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilidade do produto Gabinetes espaciais
Meio ambiente
Certificações do produto ATEX
CSA
EAC
IEC-Ex
cURus
Força dielétrica 1000 V conforme IEC 60243-1
Temperatura ambiente para funcionamento -40…130 °C conforme IEC 60216-1
-40…130 °C conforme VDE 0304-T21
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,02 cm
Package 1 Width 3,05 cm
Package 1 Length 3,3 cm
Package 1 Weight 5 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 5 cm
Package 2 Width 7 cm
Package 2 Length 27 cm
Package 2 Weight 306 g
Oferta sustentável
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 5
Garantia contratual
Garantia 18 meses