|
|
|
NSYTRR22PE
CONECTOR MOLA PROTECAO TERRA 2.5MM2 2 PONTOS
|
|
|
Principal
Linha
|
Linergy
|
Nome do produto
|
Linergy TR
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco terminal
|
Nome abreviado do dispositivo
|
TRR
|
Tipo de bloco de terminais
|
Terra de proteção
|
Nível de bloco de terminais
|
1
|
Modo de montagem
|
De encaixe
|
Seção transversal nominal
|
2,5 mm²
|
Comprimento
|
48,5 mm
|
Cor
|
Verde-amarelo
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 50
|
Complementar
Largura
|
5,2 mm
|
Altura
|
36,5 mm
|
Conexões - terminais
|
1 x terminal mola: a montante
1 x terminal mola: a jusante
|
Number of connections
|
2
|
Posição de conexão
|
Topo
|
Número de entrada de medição
|
2
|
Seção transversal do cabo
|
0,08…4 mm², Sólido
0,2…2,5 mm², Flexível Com ponta do cabo
0,08…2,5 mm², Flexível Sem ponta do cabo
|
Comprimento da decapagem do fio
|
10 mm
|
Tipo de ferramenta
|
Conexão: chave de fenda
Desconexão: chave de fenda
|
Material
|
Poliamida 6/6: caixa isolante
|
Perda dielétrica
|
0,01 a 1 MHz conforme IEC 60250
0,01 a 1 MHz conforme VDE 0303-T4
|
Constante dielétrica
|
3,7 a 1 MHz
|
Resistividade
|
10000 MΩ.m conforme IEC 60093
10000 MΩ.m conforme VDE 0303-T30
|
Resistência de superfície
|
1000 GΩ conforme IEC 60093
1000 GΩ conforme VDE 0303-T30
|
Resistência à contração
|
500 CTI (> 400 kB) conforme IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conforme VDE 0303-T30
|
Retardamento de chamas
|
V0 , espessura 0,8 mm conforme UL 94
|
Peso do produto
|
10 g
|
Compatibilidade de gama
|
PrismaSeT P G
PrismaSeT G P
PrismaSet HD PH
PrismaSeT Pacote
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
|
Compatibilidade do produto
|
Gabinetes espaciais
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
CSA
GL
UL
DNV
VDE
|
Força dielétrica
|
1000 V conforme IEC 60243-1
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-40…130 °C conforme IEC 60216-1
-40…130 °C conforme VDE 0304-T21
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
7 cm
|
Package 1 Length
|
27 cm
|
Package 1 Weight
|
9 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
4,5 cm
|
Package 2 Width
|
7 cm
|
Package 2 Length
|
27 cm
|
Package 2 Weight
|
495 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
1100
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
11,385 kg
|
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
REACH isento de SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
Divulgação ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Desempenho do conteúdo de halogêneo
|
Produto de peças de plástico sem halogênio
|
Recolha de produtos
|
No
|
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)
|
5
|
Garantia contratual
|
|