|
|
|
NSYTRV102PE
CONECTOR PARAFUSO PROTECAO TERRA 10MM2 2 PONTOS
|
|
|
Principal
Linha
|
Linergy
|
Nome do produto
|
Linergy TR
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco terminal
|
Nome abreviado do dispositivo
|
TRV
|
Tipo de bloco de terminais
|
Terra de proteção
|
Nível de bloco de terminais
|
1
|
Modo de montagem
|
De encaixe
|
Seção transversal nominal
|
10 mm²
|
Comprimento
|
47,7 mm
|
Cor
|
Verde-amarelo
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 50
|
Complementar
Largura
|
10,2 mm
|
Altura
|
47,5 mm
|
Conexões - terminais
|
1 x Conexão por parafuso: a montante
1 x Conexão por parafuso: a jusante
|
Number of connections
|
2
|
Posição de conexão
|
Lateralmente
|
Número de entrada de medição
|
2
|
Seção transversal do cabo
|
0,5…16 mm², Sólido
0,5…10 mm², Flexível Com ponta do cabo
0,2…10 mm², Flexível Sem ponta do cabo
|
Torque de aperto
|
1,5…1,8 N.m
|
Comprimento da decapagem do fio
|
10 mm
|
Tipo de ferramenta
|
Conexão: Chave de fenda
Desconexão: Chave de fenda
|
[In] corrente nominal
|
76 A conforme EN/IEC 60947-7-1
|
Material
|
Poliamida 6/6: caixa isolante
|
Perda dielétrica
|
0,01 a 1 MHz conforme IEC 60250
0,01 a 1 MHz conforme VDE 0303-T4
|
Constante dielétrica
|
3,7 a 1 MHz
|
Resistividade
|
10000 MΩ.m conforme IEC 60093
10000 MΩ.m conforme VDE 0303-T30
|
Resistência de superfície
|
1000 GΩ conforme IEC 60093
1000 GΩ conforme VDE 0303-T30
|
Resistência à contração
|
500 CTI (> 400 kB) conforme IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conforme VDE 0303-T30
|
Retardamento de chamas
|
V0 , espessura 0,8 mm conforme UL 94
|
Peso do produto
|
29,48 g
|
Compatibilidade de gama
|
PrismaSeT G G
PrismaSeT P P
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT Pack 250
TeSys
Kaedra
Pragma
|
Compatibilidade do produto
|
Gabinetes espaciais
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
UL
LR
VDE
GL
CSA
DNV
|
Força dielétrica
|
1000 V conforme IEC 60243-1
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-40…130 °C conforme IEC 60216-1
-40…130 °C conforme VDE 0304-T21
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,700 cm
|
Package 1 Weight
|
28,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
5,000 cm
|
Package 2 Width
|
7,000 cm
|
Package 2 Length
|
9,700 cm
|
Package 2 Weight
|
1,456 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
350
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
10,725 kg
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
|
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Em conformidade com isenções
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
Divulgação ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Desempenho do conteúdo de halogêneo
|
Produto de peças de plástico sem halogênio
|
Recolha de produtos
|
No
|
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)
|
11
|
Garantia contratual
|
|