Schneider-Electric Therbas
 
NSYTRV352 Imagem Schneider electric
NSYTRV352
CONECTOR PARAFUSO 35MM2 2 PONTOS CINZA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha Linergy
Nome do produto Linergy TR
Tipo de produto ou componente Bloco terminal
Nome abreviado do dispositivo TRV
Tipo de bloco de terminais Passagem
Nível de bloco de terminais 1
Modo de montagem De encaixe
Seção transversal nominal 35 mm²
Comprimento 60,2 mm
Cor Cinza
Quantidade por conjunto Conjunto de 50
Complementar
Largura 16 mm
Altura 65,7 mm
Conexões - terminais 1 x Conexão por parafuso: a montante
1 x Conexão por parafuso: a jusante
Number of connections 2
Posição de conexão Lateralmente
Número de entrada de medição 2
Seção transversal do cabo 1,5…50 mm², Flexível caboSem a extremidade do cabo
1,5…50 mm², Sólido cabo
Torque de aperto 3,2…3,7 N.m
Comprimento da decapagem do fio 18 mm
Tipo de ferramenta Conexão: Chave de fenda
Desconexão: Chave de fenda
[Ue] tensão de operação nominal 1.000 V conforme EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
690 V conforme ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V UL
[In] corrente nominal 125 A conforme EN/IEC 60947-7-1
150 A UL
150 A CSA
126 A conforme ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material Poliamida 6/6: caixa isolante
Perda dielétrica 0,01 a 1 MHz conforme IEC 60250
0,01 a 1 MHz conforme VDE 0303-T4
Constante dielétrica 3,7 a 1 MHz
Resistividade 10000 MΩ.m conforme IEC 60093
10000 MΩ.m conforme VDE 0303-T30
Resistência de superfície 1000 GΩ conforme IEC 60093
1000 GΩ conforme VDE 0303-T30
Resistência à contração 500 CTI (> 400 kB) conforme IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conforme VDE 0303-T30
Retardamento de chamas V0 , espessura 0,8 mm conforme UL 94
Peso líquido 61 g
Compatibilidade de gama PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Compatibilidade do produto Gabinetes espaciais
Meio ambiente
Certificações do produto VDE
GL
CSA
UL
Força dielétrica 1000 V conforme IEC 60243-1
Temperatura ambiente para funcionamento -40…130 °C conforme IEC 60216-1
-40…130 °C conforme VDE 0304-T21
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,600 cm
Package 1 Width 17,700 cm
Package 1 Length 28,000 cm
Package 1 Weight 57,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 17,700 cm
Package 2 Length 28,000 cm
Package 2 Weight 2,964 kg
Unit Type of Package 3 S06
Number of Units in Package 3 2000
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 133,720 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Desempenho do conteúdo de halogêneo Produto de peças de plástico sem halogênio
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 24
Garantia contratual
Garantia 18 months