Schneider-Electric Therbas
 
NSYTRV42PE Imagem Schneider electric
NSYTRV42PE
CONECTOR PARAFUSO PROTECAO TERRA 4MM2 2 PONTOS
Schneider Electric
Características
Principal
Linha Linergy
Nome do produto Linergy TR
Tipo de produto ou componente Bloco terminal
Nome abreviado do dispositivo TRV
Tipo de bloco de terminais Terra de proteção
Nível de bloco de terminais 1
Modo de montagem De encaixe
Seção transversal nominal 4 mm²
Comprimento 47,7 mm
Cor Verde-amarelo
Quantidade por conjunto Conjunto de 50
Complementar
Largura 6,2 mm
Altura 47,5 mm
Conexões - terminais 1 x Conexão por parafuso: a montante
1 x Conexão por parafuso: a jusante
Number of connections 2
Posição de conexão Lateralmente
Número de entrada de medição 2
Seção transversal do cabo 0,14…6 mm², Sólido
0,2…4 mm², Flexível Com ponta do cabo
0,14…6 mm², Flexível Sem ponta do cabo
Torque de aperto 0,6…0,8 N.m
Comprimento da decapagem do fio 9 mm
Tipo de ferramenta Conexão: Chave de fenda
Desconexão: Chave de fenda
Material Poliamida 6/6: caixa isolante
Perda dielétrica 0,01 a 1 MHz conforme IEC 60250
0,01 a 1 MHz conforme VDE 0303-T4
Constante dielétrica 3,7 a 1 MHz
Resistividade 10000 MΩ.m conforme IEC 60093
10000 MΩ.m conforme VDE 0303-T30
Resistência de superfície 1000 GΩ conforme IEC 60093
1000 GΩ conforme VDE 0303-T30
Resistência à contração 500 CTI (> 400 kB) conforme IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conforme VDE 0303-T30
Retardamento de chamas V0 , espessura 0,8 mm conforme UL 94
Peso do produto 13,38 g
Compatibilidade de gama PrismaSeT G G
PrismaSeT P P
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT Pack 250
TeSys
Kaedra
Pragma
Compatibilidade do produto Gabinetes espaciais
Meio ambiente
Certificações do produto VDE
LR
CSA
GL
DNV
UL
Força dielétrica 1000 V conforme IEC 60243-1
Temperatura ambiente para funcionamento -40…130 °C conforme IEC 60216-1
-40…130 °C conforme VDE 0304-T21
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,800 cm
Package 1 Width 4,800 cm
Package 1 Length 4,800 cm
Package 1 Weight 13,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 5,000 cm
Package 2 Width 5,800 cm
Package 2 Length 32,000 cm
Package 2 Weight 678,000 g
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 10400
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 151,944 kg
Oferta sustentável
Número SCIP 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Em conformidade com isenções
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Desempenho do conteúdo de halogêneo Produto de peças de plástico sem halogênio
Recolha de produtos No
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 6
Garantia contratual
Garantia 18 months