Schneider-Electric Therbas
 
NSYTRV62 Imagem Schneider electric
NSYTRV62
CONECTOR PARAFUSO 6MM2 2 PONTOS CINZA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha Linergy
Nome do produto Linergy TR
Tipo de produto ou componente Bloco terminal
Nome abreviado do dispositivo TRV
Categoria de acessórios/peças separadas Acessório de conexão
Tipo de bloco de terminais Passagem
Nível de bloco de terminais 1
Modo de montagem De encaixe
Seção transversal nominal 6 mm²
Comprimento 47,7 mm
Cor Cinza
Quantidade por conjunto Conjunto de 50
Complementar
Largura 8,2 mm
Altura 47,5 mm
Conexões - terminais 1 x Conexão por parafuso: a montante (M4)
1 x Conexão por parafuso: a jusante (M4)
Number of connections 2
Posição de conexão Lateralmente
Número de entrada de medição 2
Seção transversal do cabo 0,2…10 mm², Sólido caboCom a extremidade do cabo
0,2…6 mm², Flexível caboCom a extremidade do cabo
0,2…10 mm², Sólido caboSem a extremidade do cabo
0,2…10 mm², Flexível caboSem a extremidade do cabo
Torque de aperto 1,5…1,8 N.m
Comprimento da decapagem do fio 10 mm
Tipo de ferramenta Conexão: Chave de fenda
Desconexão: Chave de fenda
[Ue] tensão de operação nominal 1.000 V conforme EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
690 V conforme ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V UL
[In] corrente nominal 41 A conforme EN/IEC 60947-7-1
50 A UL
50 A CSA
40 A conforme ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material Poliamida 6/6: caixa isolante
Liga de cobre: conector e parafuso
Liga de cobre: ligação comum
Chromium-nickel steel: Primavera
Perda dielétrica 0,01 a 1 MHz conforme IEC 60250
0,01 a 1 MHz conforme VDE 0303-T4
Constante dielétrica 3,7 a 1 MHz
Resistividade 10000 MΩ.m conforme IEC 60093
10000 MΩ.m conforme VDE 0303-T30
Resistência de superfície 1000 GΩ conforme IEC 60093
1000 GΩ conforme VDE 0303-T30
Resistência à contração 500 CTI (> 400 kB) conforme IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conforme VDE 0303-T30
Retardamento de chamas V0 , espessura 0,8 mm conforme UL 94
Peso líquido 13,95 g
Compatibilidade de gama PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Compatibilidade do produto Gabinetes espaciais
Meio ambiente
Certificações do produto VDE
GL
DNV
CSA
UL
Força dielétrica 1000 V conforme IEC 60243-1
Temperatura ambiente para funcionamento -40…130 °C conforme IEC 60216-1
-40…130 °C conforme VDE 0304-T21
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,800 cm
Package 1 Width 4,700 cm
Package 1 Length 4,800 cm
Package 1 Weight 14,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 5,200 cm
Package 2 Width 10,500 cm
Package 2 Length 21,500 cm
Package 2 Weight 730,000 g
Unit Type of Package 3 S06
Number of Units in Package 3 7000
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 115,200 kg
Oferta sustentável
Embalagens sem plástico Não
Pacote com papelão reciclável Não
Número SCIP 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Em conformidade com isenções
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Desempenho do conteúdo de halogêneo Produto de peças de plástico sem halogênio
Recolha de produtos No
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 8
Garantia contratual
Garantia 18 months