Schneider-Electric Therbas
 
NSYTT6CRN Imagem Schneider electric
NSYTT6CRN
FECHO TRIANGULO 6,5MM
Schneider Electric
Características
Principal
Linha PanelSeT
Tipo de produto ou componente Lock insert
Complementar
Categoria de acessórios/peças separadas Acessório de travamento
Tipo de acessórios/peças separadas Inserir para bloquear
Aplicação do dispositivo Multiuso
Suporte de montagem Montagem direta em fechadura padrão
Compatibilidade da linha PanelSeT PanelSeT CRN
Composição do dispositivo 1 inserção de forma
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Tipo de bloqueio Bloquear 6,5 milímetros de inserção triangular
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 14,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 86,000 g
Oferta sustentável
Embalagens sem plástico Não
Pacote com papelão reciclável Não
Número SCIP B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos No
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 1
Garantia contratual
Garantia 18 months