Schneider-Electric Therbas
 
PN5HB00 Imagem Schneider electric
PN5HB00
POLO COMP.HB S/SOPRO MAGNETICONA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha TeSys
Nome abreviado do dispositivo PN5HB
Tipo de produto ou componente Pólo
Complementar
Tipo e composição dos contatos NA
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 13 cm
Package 1 Length 17 cm
Package 1 Weight 810 g
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Mercury free Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
RoHS exemption information
print Sim
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses