|
|
|
PRA16418
PORTA OPACA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO PRAGMA 4 FILAS 72 MODULOS
|
|
|
|
|
Fim de comercialização FEV 01, 2024
|
|
Fim do Standard de serviços MAR 12, 2024
|
|
|
Principal
Linha
|
Pragma
|
Tipo de produto ou componente
|
Porta
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessórios para quadro
|
Complementar
Montagem em invólucro
|
Embutir
Sobrepor
|
Número da chave
|
Número a ser indicado
|
Tipo de cobertura frontal
|
Simples
|
Lado de abertura de porta
|
Direita ou esquerda
|
Número de linhas horizontais
|
4
|
Desvios de 9 mm
|
36
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
18
|
Número total de módulos de 18 mm
|
72
|
Installation description
|
Montagem em superfície
Montagem embutida
|
Material do invólucro
|
Tecnoplástico
|
Largura
|
426 mm
|
Altura
|
750 mm
|
Profundidade
|
20 mm
|
Cor
|
Branco (RAL 9016)
|
Meio ambiente
Resistência a incêndios
|
750 °C
|
Grau de proteção IP
|
IP40
|
Grau de proteção IK
|
IK09
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…60 °C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
50,5 cm
|
Package 1 Length
|
82,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,876 kg
|
Unit Type of Package 2
|
X12
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
120,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
79,536 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|