|
|
|
PRA25318
QUADRO DE DISTRIBUICAO PRAGMA EMBUTIR 3 FILAS 54 MODULOS
|
|
|
|
|
Fim de comercialização FEV 01, 2024
|
|
Fim do Standard de serviços MAR 12, 2024
|
|
|
Principal
Linha
|
Pragma
|
Tipo de produto ou componente
|
Invólucro
|
Tipo de invólucro
|
Caixa de distribuição
|
Largura
|
Parede: 456 mm
Fora: 486 mm
|
Altura
|
Parede: 630 mm
Fora: 660 mm
|
Profundidade
|
Parede : 86 mm
Fora : 23 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
18
|
Nb of horizontal rows
|
3
|
Classe de isolamento elétrico
|
Dupla isolação
Classe II
|
Equipamentos fornecidos
|
2 x bloco terminal
1 x etiqueta de identificação
1 x kit de marcação
1 x obturador
|
Type of door
|
Sem
|
Complementar
Montagem em invólucro
|
Embutir
|
Desvios de 9 mm
|
36
|
Número total de módulos de 18 mm
|
54
|
Dissipação de alimentação em W
|
68 W
|
[In] corrente nominal
|
125 A
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
400 V
|
Tipo de calha
|
DIN
|
Descrição da placa de montagem
|
Sem placa de montagem
|
Entrada de cabo
|
Pré-recortes laterais
Cabo ou tubo
Placas removíveis
|
Número de blocos de terminal
|
1 terra (Rápido) com 24 de saída
1 neutro (Rápido) com 24 de saída
|
Saídas do bloco de distribuição
|
3 x 25 mm² para terra
21 x 4 mm² para terra
3 x 25 mm² para neutro
21 x 4 mm² para neutro
|
Material do invólucro
|
Parte traseira: tecnoplástico
Face frontal: tecnoplástico
|
Cor
|
Invólucro: Branco (RAL 9016)
Face frontal: cinza (RAL 7004)
|
País de destino
|
República Tcheca
Hungria
Grécia
Russia
|
Profundidade incorporada
|
86 mm
|
Profundidade interna
|
84 mm
|
Meio ambiente
Resistência a incêndios
|
Parte traseira: 650 °C
Face frontal: 650 °C
|
Grau de proteção IP
|
IP30 sem porta
IP40 com porta
|
Grau de proteção IK
|
IK08 sem porta
IK09 com porta
|
Categoria de sobretensão
|
II
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…60 °C
|
Normas
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,500 cm
|
Package 1 Width
|
51,000 cm
|
Package 1 Length
|
68,000 cm
|
Package 1 Weight
|
5,830 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
120,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
116,940 kg
|
Oferta sustentável
REACH isento de SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
Divulgação ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)
|
33
|
Garantia contratual
|
|