|
|
|
RE7TL11BU
Relé temporizador modular, 8A, 1NAF, 0,05s...300h, atraso na energização, 24...240VCA/CC
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Temporizadores Zelio
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé de temporização industrial
|
Nome do componente
|
RE7
|
Tipo de atraso
|
A
|
Faixa de tempo de atraso
|
0.05 s...300 H
|
Complementar
Tipo de saída digital
|
Relé
|
Material de contatos
|
90/10 contatos de prata-níquel
|
Dimensão do desvio da largura
|
22,5 mm
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
110...240 V CA 50/60 Hz
24 V CA/CC 50/60 Hz
|
Intervalo de tensões
|
0,85...1,1 Us
|
Conexões - terminais
|
Conexão por parafuso, 2 x 1,5 mm² Flexível Com a extremidade do cabo
Conexão por parafuso, 2 x 2,5 mm² Flexível Sem a extremidade do cabo
|
Torque de aperto
|
0,6…1,1 N.m
|
Definição da precisão do atraso de tempo
|
+/- 10 % da escala completa
|
Precisão de repetição
|
+/- 0,2 %
|
Variação de temperatura
|
< 0,07%/°C
|
Desvio de tensão
|
< 0,2%/V
|
Duração mínima do pulso
|
20 ms
|
Tempo de reset
|
50 ms
|
Tensão de comutação máxima
|
250 V CA/CC
|
Durabilidade mecânica
|
20000000 ciclos
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
8 A
|
Corrente operacional nominal máxima [Ie]
|
2 A CC-13 24 V a 70 °C conforme IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
0,1 A CC-13 250 V a 70 °C conforme IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
0,2 A CC-13 115 V a 70 °C conforme IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
3 A CA-15 a 70 °C conforme IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
|
Capacidade de comutação mínima
|
10 mA a 12 V
|
Gravação
|
CE
|
Categoria de sobretensão
|
III conforme IEC 60664-1
|
[Ui] tensão nominal de isolamento
|
250 V entre o circuito de contato e as entradas de controle IEC certificado
250 V entre o circuito de contato e a fonte de alimentação IEC certificado
300 V entre o circuito de contato e as entradas de controle CSA certificado
300 V entre o circuito de contato e a fonte de alimentação CSA certificado
|
Valor de desconexão da alimentação
|
> 0,1 Uc
|
Posição de operação
|
Qualquer posição Sem redução de valor
|
Resistência a sobretensão
|
2 kV conforme IEC 61000-4-5, nível 3
|
Potência Consumida (VA)
|
0,7 VA a 24 V
1,8 VA a 110 V
8,5 VA a 240 V
|
Consumo de potência em W
|
0,5 W a 24 V
|
Descrição de terminal
|
(15-16-18)OC_DESLIGADO
(B1-A2)CO
ALT
|
Altura
|
78 mm
|
Largura
|
22,5 mm
|
Profundidade
|
80 mm
|
Peso líquido
|
0,15 kg
|
Meio ambiente
Imunidade a micro interrupção
|
3 ms
|
Normas
|
EN/IEC 61812-1
|
Certificações do produto
|
CSA
GL
UL
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-20…60 °C
|
Umidade relativa
|
15…85 % 3K3 conforme IEC 60721-3-3
|
Resistência à vibração
|
0,35 mm (f= 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
IP20 (Terminais)
IP50 (caixa)
|
Grau de poluição
|
3 conforme IEC 60664-1
|
Força dielétrica
|
2,5 kV
|
Onda de choque sem dissipação
|
4,8 kV
|
Resistência a descarga eletrostática
|
6 kV Em contato conforme IEC 61000-4-2, nível 3
8 kV No ar conforme IEC 61000-4-2, nível 3
|
Resistência a campos eletromagnéticos
|
10 V/m conforme IEC 61000-4-3, nível 3
|
Resistência a transientes
|
2 kV conforme IEC 61000-4-4, nível 3
|
Perturbação irradiada / conduzida
|
CISPR11 grupo 1- classe A
CISPR22 - classe A
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Garantia contratual
|
|