|
|
|
RHN412B
RELE AUXILIAR COM MEMORIA 4 NANF 24VC
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 18, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Relés Harmony
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé tipo plug-in
|
Nome abreviado do dispositivo
|
RHN
|
Tipo e composição dos contatos
|
4 F/A
|
Operação dos contatos
|
Instantâneo
Padrão
|
[Uc] Tensão do circuito de controle
|
24 V CC
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
5 A 40 °C
|
LED de status de indicação
|
Sem
|
Tipo de controle
|
Controle manual
|
Supressão das interferências de bobina
|
Sem
|
Complementar
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
250 V
|
Níveis de teste
|
Nível A montagem de grupo
|
Posição de operação
|
Qualquer posição
|
Capacidade de comutação mínima
|
150 mVA a 10 mA
150 mVA, 1 V
|
Tempo de ressalto de contato
|
<= 10 ms
|
Queda máxima de tensão
|
<100 V para 3 A a 24 V
|
Resistência média
|
30 MOhm a 20 °C
|
Consumo médio da bobina em W
|
1,6 W a 20 °C
|
Limites de tensão do circuito de controle
|
0,8...1.1 Uc conforme IEC 60255
|
Limiar da tensão mínima de regulação
|
0,1...0,3 Uc
|
Constante temporal
|
12 ms para aberto contato(s)
15 ms para fechado contato(s)
|
Durabilidade mecânica
|
20000000 ciclos
|
Taxa máxima de operação
|
6 cic/mn
|
Tempo de operação
|
1...4 ms para energização/desenergização
1,2...4 ms para desenergização/energização
10...20 ms entre a energização da bobina e o fechamento do contato NA a 20 °C
2...7 ms entre a desenergização da bobina e o fechamento do contato NF a 20 °C
|
Largura total CAD
|
33 mm
|
Altura total CAD
|
43 mm
|
Profundidade total CAD
|
54 mm
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(11-12-14)OC
(21-22-24)OC
(41-42-44)OC
(31-32-34)OC
(A1-A2)CO
|
Peso líquido
|
0,09 kg
|
Código de compatibilidade
|
RHN
|
Meio ambiente
Normas
|
NF C 45-250
VDE 0435
IEC 60255
BS 4794
|
Certificações do produto
|
USSR
BV
CSA
EDF
ASE
UR
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Força dielétrica
|
2500 V
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-5…40 °C conforme IEC 60255
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
6 gn (f= 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
6 gn (f= 10…55 Hz) conforme NF C 20-616
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 ms conforme NF C 20-608
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,8 cm
|
Package 1 Weight
|
94 g
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|