Schneider-Electric Therbas
 
RM4TA31 Imagem Schneider electric
RM4TA31
RELE DE MEDICAO E CONTROLE DE REDES TRIFASICAS 2NANF 220 240V
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Relés Harmony
Tipo de relé Relé de controle
Tipo de produto ou componente Relés de controle e medição industriais
Aplicação específica do produto Para alimentação trifásica
Relé RM4-T
Parâmetros de monitoramento do relé Sequência de fase
Detecção de falha de fase
Assimetria
Time delay Ajustável 0,1...10 s
Tipo e composição dos contatos 2 F/A
Descrição de polos 3P
Complementar
Tensão de comutação máxima 440 V CA
Contatos de saída 2 F/A
Definição da precisão do limiar de comutação +/-3 %
Desvio do limite de comutação <= 0,06% por grau centígrado dependendo da temperatura ambiente admissível
<= 0.5 % dentro do intervalo de medição
Definição da precisão do atraso horário 10 P
Desvio de atraso <= 0,07% por grau centígrado dependendo da temperatura nominal de funcionamento
<= 0.5 % dentro do intervalo de medição
Histerese 50 % fixo de porcentagem de assimetria
Delay at power up 650 ms
Ciclo máximo de medição 80 ms
Ajuste de limiar de assimetria 5...15 %
Gravação CE
Categoria de sobretensão III conforme IEC 60664-1
[Ui] tensão nominal de isolamento 500 V conforme IEC
Frequência de alimentação 50/60 Hz +/- 5 %
Posição de operação Qualquer posição Sem redução de valor
Conexões - terminais Conexão por parafuso, 2 x 1,5 mm²Flexível Com a extremidade do cabo
Conexão por parafuso, 2 x 2,5 mm²Flexível Sem a extremidade do cabo
Torque de aperto 0,6…1,1 N.m
Durabilidade mecânica 30000000 ciclos
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre 8 A
[Ie] corrente nominal de operação 2 A a 70 °C 24 V CC-13 conforme IEC 60947-5-1/1991
2 A a 70 °C 24 V CC-13 conforme VDE 0660
3 A a 70 °C 115 V CA-15 conforme IEC 60947-5-1/1991
3 A a 70 °C 115 V CA-15 conforme VDE 0660
3 A a 70 °C 24 V CA-15 conforme IEC 60947-5-1/1991
3 A a 70 °C 24 V CA-15 conforme VDE 0660
3 A a 70 °C 250 V CA-15 conforme IEC 60947-5-1/1991
3 A a 70 °C 250 V CA-15 conforme VDE 0660
0,1 A a 70 °C 250 V CC-13 conforme IEC 60947-5-1/1991
0,1 A a 70 °C 250 V CC-13 conforme VDE 0660
0,3 A a 70 °C 115 V CC-13 conforme IEC 60947-5-1/1991
0,3 A a 70 °C 115 V CC-13 conforme VDE 0660
Capacidade de comutação em mA 10 mA a 12 V
Tensão de comutação 250 V CA
Material de contatos 90/10 contatos de prata-níquel
Número de cabos 2
Altura 78 mm
Largura 22,5 mm
Profundidade 80 mm
Descrição dos terminais ISO nº 1 (25-26-28)OC
(15-16-18)OC
(L1-L2-L3)CO
Estado do relé de saída Disparado, falha presente
Desvios de 9 mm 2,5
Peso líquido 0,11 kg
Atraso na desenergização 0,1…10 s
Meio ambiente
Compatibilidade eletromagnética Descarga eletrostática - test level: 6 kV Nível 3 (descarga de contato) conforming to IEC 61000-4-2
Descarga eletrostática - test level: 8 kV Nível 3 (descarga de ar) conforming to IEC 61000-4-2
Resistência a descarga eletroestática - test level: 6 kV (contato) conforming to IEC 61000-4-2, nível 3
Resistência a descarga eletroestática - test level: 8 kV (ar) conforming to IEC 61000-4-2, nível 3
Normas EN/IEC 60255-6
Certificações do produto GL
CSA
UL
Diretivas 73/23 / EEC - diretiva de baixa tensão
89/336 / EEC - compatibilidade eletromagnética
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Temperatura ambiente para funcionamento -20…65 °C
Umidade relativa 15…85 % 3K3 conforme IEC 60721-3-3
Resistência à vibração 0,35 ms (f= 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Grau de proteção IP IP20 conforme IEC 60529 (Terminais)
IP50 conforme IEC 60529 (Embalagem)
Grau de poluição 3 conforme IEC 60664-1
Tensão de teste dielétrica 2,5 kV
Onda de choque sem dissipação 4,8 kV
Resistência a descarga eletrostática 6 kV contato conforme IEC 61000-4-2, nível 3
8 kV ar conforme IEC 61000-4-2, nível 3
Resistência a campos eletromagnéticos 10 V/m conforme IEC 61000-4-3, nível 3
Resistência a transientes 2 kV conforme IEC 61000-4-4, nível 3
Perturbação irradiada / conduzida CISPR11 grupo 1- classe A
CISPR22 - classe A
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,7 cm
Package 1 Width 8,2 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 132 g
Garantia contratual
Garantia 18 meses