Schneider-Electric Therbas
 
RSB1A120M7S Imagem Schneider electric
RSB1A120M7S
interface plug-in relay - Harmony RSB - 1 C/O - 220 V AC - 12 A - with socket
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Relés Harmony
Nome da série Relé de interface
Tipo de produto ou componente Relé tipo plug-in
Nome abreviado do dispositivo RSB
Tipo e composição dos contatos 1 F/A
Operação dos contatos Padrão
[Uc] Tensão do circuito de controle 220 V CA
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento 12 A a -40…40 °C
LED de status de indicação Sem
Complementar
Forma do pino Tipo flat
Resistência média 35500 Ohm rede: CA a 20 °C +/- 15 %
[Ue] tensão de operação nominal 176 ... 264 V CA 50 Hz
187 ... 264 V CA 60 Hz
[Ui] tensão nominal de isolamento 400 V conforme EN/IEC 60947
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 3,6 kV IEC 61000-4-5
Material de contatos Liga de prata (Ag/Ni)
[Ie] corrente nominal de operação 12 A (CA-1/CC-1) NA conforme IEC
6 A (CA-1/CC-1) NF conforme IEC
Corrente de comutação mínima 5 mA
Tensão de comutação máxima 300 V CC
400 V CA
Tensão de comutação 5 V
Capacidade de comutação máxima 3000 VA CA
336 W CC
Corrente de carga 12 A a 250 V CA
12 A a 28 V CC
Capacidade de comutação mínima 300 mW a 5 mA
Taxa de funcionamento <= 600 ciclos / hora subcarga
<= 72000 ciclos / hora sem carga
Durabilidade mecânica 30000000 ciclos
Durabilidade elétrica 100000 ciclos, 12 A a 250 V, CA-1 NA
100000 ciclos, 6 A a 250 V, CA-1 NF
Tempo de operação 10 ms entre desenergização da bobina e a criação do contato de atraso desligado
12 ms entre a energização da bobina e o estabelecimento do contato por atraso
Gravação CE
Consumo médio da bobina em W 0,75 VA CA 60 Hz
Limiar da tensão mínima de regulação >= 0,15 Uc CA
Dados de fiabilidade de segurança B10d = 100000
Categoria de proteção RT I
Posição de operação Qualquer posição
Quantidade indivisível de venda 10
Apresentação do dispositivo Produto completo
Meio ambiente
Força dielétrica 1000 V CA entre os contatos
2500 V CA entre polos
5000 V CA entre a bobina e o contato
Normas UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 61810-1
Certificações do produto GOST
CSA
UL
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-6
Grau de proteção IP IP40 conforming to EN/IEC 60529
Resistência ao choque 10 gn (duração = 11 ms) para fora de funcionamento conforme EN/IEC 60068-2-27
5 gn (duração = 11 ms) para Em funcionamento conforme EN/IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente para funcionamento -40…70 °C (CA)
-40…85 °C (CC)
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.