|
|
|
RXM4AB1F7
Relé de interface, 6A, 4NAF, botão de teste, 120VCA
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Relés Eletromecânicos
|
Nome da série
|
Miniatura
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé tipo plug-in
|
Nome abreviado do dispositivo
|
RXM
|
Tipo e composição dos contatos
|
4 F/A
|
[Uc] Tensão do circuito de controle
|
120 V CA 50/60 Hz
|
LED de status de indicação
|
Sem
|
Tipo de controle
|
Botão de teste bloqueável
|
Coeficiente de utilização
|
20 %
|
Complementar
Forma do pino
|
Tipo flat
|
[Ui] tensão nominal de isolamento
|
250 V conforme IEC
300 V conforme CSA
300 V conforme UL
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
2,5 kV durante 1,2/50 µs
|
Material de contatos
|
AgNi
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
3 A a 28 V (CC) NF conforme IEC
3 A a 250 V (CA) NF conforme IEC
6 A a 28 V (CC) NA conforme IEC
6 A a 250 V (CA) NA conforme IEC
6 A a 277 V (CA) conforme UL
8 A a 30 V (CC) conforme UL
|
Corrente de saída contínua
|
5 A
|
Tensão de comutação máxima
|
250 V conforme IEC
|
Resistive rated load
|
6 A a 250 V CA
6 A a 28 V CC
|
Capacidade de comutação máxima
|
1500 VA/168 W
|
Capacidade de comutação mínima
|
170 mW a 10 mA, 17 V
|
Taxa de funcionamento
|
<= 1200 ciclos / hora subcarga
<= 18000 ciclos / hora sem carga
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos para resistivo carga
|
Average coil consumption in VA
|
1,2 a 60 Hz
|
Consumo médio
|
1,2 VA a 60 Hz
|
Limiar da tensão mínima de regulação
|
>= 0,15 Uc
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 ms
|
Average coil resistance
|
4430 Ohm a 20 °C +/- 15 %
|
Limites de tensão de funcionamento nominal
|
96.. 132 V CA
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 100000
|
Categoria de proteção
|
RT I
|
Níveis de teste
|
Nível A montagem de grupo
|
Posição de operação
|
Qualquer posição
|
Altura total CAD
|
79 mm
|
Profundidade total CAD
|
78,45 mm
|
Peso líquido
|
0,037 kg
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Meio ambiente
Força dielétrica
|
1300 V CA entre os contatos com micro desconexão
2000 V CA entre a bobina e o contato com isolamento básico
2000 V CA entre polos com isolamento básico
|
Certificações do produto
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
|
Normas
|
UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-40…55 °C
|
Resistência à vibração
|
3 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciclos de operação
5 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciclos que não operam
|
Grau de proteção IP
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Resistência ao choque
|
10 gn para Em funcionamento
30 gn para fora de funcionamento
|
Grau de poluição
|
2
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,100 cm
|
Package 1 Width
|
2,800 cm
|
Package 1 Length
|
4,800 cm
|
Package 1 Weight
|
33,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,000 cm
|
Package 2 Width
|
10,200 cm
|
Package 2 Length
|
12,500 cm
|
Package 2 Weight
|
364,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,198 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|