|
|
|
SR2COM01
Módulo de Comunicação com Modem + Cabo de Comunicação Harmony/Modem
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 04, 2022
|
|
Fim do Standard de serviços JUN 03, 2022
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Zelio Logic
|
Tipo de produto ou componente
|
Interface de comunicação do modem
|
Dados incluídos na cópia de segurança
|
Memória flash
|
Complementar
Composição do kit
|
1 x SR2CBL07
Interface de comunicação do modem
|
Compatibilidade do produto
|
SR2E.....
SR.B.....
|
Função disponível
|
Monitoramento da atualização do firmware
Enviar alarme para endereço de e-mail
Enviar instrução de alarme/recepção
Programa de transferência
|
Número de mensagens
|
28
|
Registro elétrico de dados
|
Valor discreto e digital
Telefone/e-mail
Data e hora
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
12...24 V CC
|
Limites de tensão de alimentação
|
10…28,8 V
|
Maximum supply current
|
30 mA 12 V
30 mA 24 V
550 A
|
Dissipação de alimentação em W
|
1,1 W
|
Proteção da polaridade inversa
|
Com
|
Característica do Fusível
|
1 A
|
Conexão elétrica
|
1 cabo Com-M específico do Zelio, série RS232, protocolo de comunicação específico do Zelio para ligação com o modem, comandos AT
1 cabo Com-Z específico do Zelio, protocolo de comunicação específico do Zelio para relés inteligentes Zelio Logic SR.B..... e SR2 E..... Versão (V3.1 ou superior)
|
Isolamento
|
Optoacoplador e 1780 V , tipo de conector: Com-Z específico do Zelio
Pelo cabo SR2 CBL07 , tipo de conector: Com-M específico do Zelio
|
Conexões - terminais
|
Conexão por parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25 ... 15 AWG) semi-sólido
Conexão por parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25 ... 15 AWG) Sólido
Conexão por parafuso, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) Sólido
Conexão por parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) Flexível Com a extremidade do cabo
Conexão por parafuso, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24 ... 22 AWG) Flexível Com a extremidade do cabo
|
Torque de aperto
|
0,5 N.m
|
Peso líquido
|
0,2 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
GOST
CSA
C-Tick
UL
|
Normas
|
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-4, nível 3
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2, nível 3
IEC 61000-4-6, nível 3
IEC 60068-2-6 Fc
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforme IEC 60529 (bloco terminal)
IP40 conforme IEC 60529 (Painel frontal)
|
Característica ambiental
|
Diretiva CEM conforme IEC 61000-6-2
Diretiva CEM conforme IEC 61000-6-3
Diretiva CEM conforme IEC 61000-6-4
Diretiva CEM conforme IEC 61131-2 zone B
Diretiva baixa tensão conforme IEC 61131-2
|
Perturbação irradiada / conduzida
|
Classe B conforme IEC 55022-11 Group 1
|
Grau de poluição
|
2 conforme IEC 61131-2
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-20…40 °C conforme IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
-20…55 °C conforme IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Maximum altitude transport
|
3048 m
|
Umidade relativa
|
95 % sem condensação ou goteira
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,600 cm
|
Package 1 Width
|
10,200 cm
|
Package 1 Length
|
13,500 cm
|
Package 1 Weight
|
219,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,865 kg
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
|
Embalagens sem plástico
|
Sim
|
Pacote com papelão reciclável
|
Não
|
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Divulgação ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Sem PVC
|
Sim
|
Recolha de produtos
|
No
|
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)
|
62
|
Garantia contratual
|
|