|
|
|
TM221ME16R
CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 8 ENTRADAS / 8 SAÍDAS DIGITAIS SAÍDAS RELÉ MODBUS TCP/ETHERNET IP (SLAVE) 24 VDC TM221ME16R
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Modicon M221
|
Tipo de produto ou componente
|
Controlador lógico
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
24 V CC
|
Número de entrada digital
|
8, entrada discreta conforme IEC 61131-2, Tipo 1
|
Número de entrada analógica
|
2 a 0..10 V
|
Tipo de saída digital
|
Relé normalmente aberto
|
Número de saída digital
|
8 relé
|
Tensão de saída digital
|
5 ... 125 V CC
5 ... 250 V CA
|
Corrente de saída digital
|
2 A
|
Complementar
Número de E/S digital
|
16
|
Número de módulo de expansão I / O
|
7 (local)
14 (remoto)
|
Limites de tensão de alimentação
|
20,4…28,8 V
|
Corrente de irrupção
|
35 A
|
Consumo de potência em W
|
23,3 W a 24 V (com o número máximo de módulo de expansão I / O)
4,3 W a 24 V (sem módulo de expansão I / O)
|
Corrente de saída da fonte de alimentação
|
0,52 A 5 V para barramento de expansão
0,46 A 24 V para barramento de expansão
|
Lógica de entrada digital
|
Coletor ou fonte (positivo/negativo)
|
Tensão de entrada digital
|
24 V
|
Tipo de tensão de entrada digital
|
CC
|
Resolução da entrada analógica
|
10 bits
|
Valor LSB
|
10 mV
|
Tempo de conversão
|
1 ms por tempo de ciclo + 1 controlador do canal para entrada analógica entrada analógica
|
Sobrecarga permitida em entradas
|
+/- 30 V CC para 5 min (Máximo) para entrada analógica
+/- 13 V CC (permanente) para entrada analógica
|
Estado 1 de tensão garantido
|
>= 15 V para Entrada
|
Estado de tensão 0 garantido
|
<= 5 V para Entrada
|
Corrente de entrada digital
|
7 mA para entrada discreta
5 mA para entrada rápida
|
Impedância de entrada
|
100 kOhm para entrada analógica
3.4 kOhm para Entrada
4,9 kOhm para entrada rápida
|
Tempo de resposta
|
35 mS desligar, I2...I5 terminais para Entrada
5 µs ligar, I0, I1, E6, E7 terminais para entrada rápida
35 mS ligar, outros terminais terminais para Entrada
5 µs desligar, I0, I1, E6, E7 terminais para entrada rápida
100 µs desligar, outros terminais terminais para Entrada
5 µs ligar desligar, Q0...Q1 terminais para Saída
50 µs ligar desligar, Q2...Q3 terminais para Saída
300 µs ligar desligar, outros terminais terminais para Saída
|
Tempo de filtragem configurável
|
0 ms para Entrada
3 ms para Entrada
12 ms para Entrada
|
Limites da tensão de saída
|
125 V CC
277 V CA
|
Maximum current per output common
|
7 A
|
Erro de precisão absoluta
|
+/- 1 % da plena carga para entrada analógica
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos CA-12, 120 V, 240 VA, resistivo
100000 ciclos CA-12, 240 V, 480 VA, resistivo
300000 ciclos CA-12, 120 V, 80 VA, resistivo
300000 ciclos CA-12, 240 V, 160 VA, resistivo
100000 ciclos CA-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, indutivo
100000 ciclos CA-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, indutivo
300000 ciclos CA-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, indutivo
300000 ciclos CA-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, indutivo
100000 ciclos CA-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, indutivo
100000 ciclos CA-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, indutivo
300000 ciclos CA-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, indutivo
300000 ciclos CA-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, indutivo
100000 ciclos CC-12, 24 V, 48 W, resistivo
300000 ciclos CC-12, 24 V, 16 W, resistivo
100000 ciclos CC-13, 24 V, 24 W, indutivo (L/R = 7 ms)
300000 ciclos CC-13, 24 V, 7,2 W, indutivo (L/R = 7 ms)
|
Frequência de comutação
|
20 operações de comutação / minuto com carga máxima
|
Durabilidade mecânica
|
20000000 ciclos para saída do relé
|
Carga mínima
|
1 mA a 5 V CC para saída do relé
|
Tipo de proteção
|
Sem proteção a 5 A
|
Tempo de reposição
|
1 s
|
Capacidade de memória
|
256 kB para aplicação do usuário e os dados RAM com 10000 instruções
256 kB para variáveis internas RAM
|
Dados incluídos na cópia de segurança
|
256 kB built-in memória flash para cópia de segurança dos aplicativos e dados
|
Equipamento de armazenamento de dados
|
2 GB Cartão SD (opcional)
|
Tipo de bateria
|
BR2032 or CR2032X de lítio não-recarregáveis
|
Hora de backup
|
1 ano a 25 °C (pela interrupção do fornecimento de energia)
|
Tempo de execução para 1 KInstruction
|
0,3 ms para 10 ... 49 psi
0,7 ms para outra instrução
|
Execution time per instruction
|
0.2 µs Booliano
|
Exct time for event task
|
60 µs tempo de resposta
|
Estrutura da aplicação
|
1 tarefa master configurável livre/cíclica
8 tarefas de interrupção
Evento e tarefa periódica
|
Tamanho máximo das áreas de objeto
|
512% KW palavras constantes
Contadores de 255% C
8,000% palavras de memória MW
255 temporizadores% TM
512% M bits de memória
|
Clock em tempo real
|
Com
|
Desvio de relógio
|
<= 30 s/mês a 25 °C
|
Loop de regulação
|
Regulador PID ajustável até 14 voltas simultâneas
|
Função disponível
|
Gerador de frequência
PWM
PLS
|
Número de entrada da contagem
|
4 entrada rápida (modo HSC) a 100 kHz 32 bits
|
Counter function
|
Monofásico
A/B
Pulso/direção
|
Tipo de conexão integrada
|
Porta USB com mini B USB 2.0 conector
Ligação de série não isolada serial 1 com RJ45 conector e RS232/RS485 interface
Ethernet com RJ45 conector
|
Alimentação
|
(serial 1)alimentação de ligação de série: 5 V, <200 mA
|
Taxa de transmissão
|
1,2..0,1150,2 kbit/s (115,2 kbit/s por predefinição) parágrafo comprimento de barramento de 15 m para RS485
1,2..0,1150,2 kbit/s (115,2 kbit/s por predefinição) parágrafo comprimento de barramento de 3 m para RS232
480 Mbit/s para USB
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Porta USB: USB - SoMachine-Network
Ligação de série não isolada: Modbus "master"/"slave" - RTU/ASCII ou SoMachine-Network
Ethernet
|
Porta Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX 1 porta com 100 m cabo de cobre
|
Serviço de comunicação
|
Cliente DHCP
Dispositivo escravo Modbus TCP
Eth/IP adaptador
Cliente Modbus TCP
Servidor Modbus TCP
|
Sinalização local
|
1 LED (Verde) para ENER
1 LED (Verde) para EXECUÇÃO
1 LED (Vermelho) para erro do módulo (ERR)
1 LED (Verde) para acesso ao cartão SD (SD)
1 LED (Vermelho) para BAT
1 LED por canal (Verde) para estado de E/S
1 LED (Verde) para SL
Atividade de rede Ethernet (Verde) para ACT
Link de rede Ethernet (Amarelo) para Ligação (Status de Ligação)
|
Conexão elétrica
|
Bloco terminal, 3 terminaispara conexão de fonte de alimentação de 24 V CC
Conector, 4 terminaispara entradas analógicas
Mini B USB 2.0 Conectorpara um terminal de programação
Bloco terminal de parafuso removível, 10 terminaispara entradas
Bloco terminal de parafuso removível, 11 terminaispara saídas
|
Maximum cable distance between devices
|
Cabo blindado: <10 m para entrada rápida
Cabo não blindado: <30 m para Saída
Cabo não blindado: <30 m para entrada digital
Cabo não blindado: <1 m para entrada analógica
Cabo blindado: <3 m para saída rápida
|
Isolamento
|
Entre a entrada ea lógica interna a 500 V CA
Entre a entrada rápida e lógica interna a 500 V CA
Não isolados entre as entradas
Entre a saída ea lógica interna a 500 V CA
Entre os grupos de saída a 500 V CA
Não isolados entre a entrada analógica e lógica interna
Não isolados entre entradas analógicas
|
Gravação
|
CE
|
Suporte de montagem
|
Calha top tipo chapéu TH35-15 conforme IEC 60715
Calha Tipo TH35-7.5 cartola conforme IEC 60715
Placa ou painel com kit de fixação
|
Altura
|
90 mm
|
Profundidade
|
70 mm
|
Largura
|
70 mm
|
Peso líquido
|
0,264 kg
|
Meio ambiente
Normas
|
IEC 61131-2
UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12-12-01
|
Certificações do produto
|
LR
cULus
DNV-GL
RCM
EAC
ABS
CE
UKCA
cULus HazLoc
|
Característica do ambiente da aplicação
|
Localização comum e perigosa
|
Resistência a descarga eletrostática
|
8 kV No ar conforme IEC 61000-4-2
4 kV No contato conforme IEC 61000-4-2
|
Resistência a campos eletromagnéticos
|
10 V/m 80 MHz ... 1 GHz conforme IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz ... 2 GHz conforme IEC 61000-4-3
1 V/m 2..0,20,7 GHz conforme IEC 61000-4-3
|
Resistência a campos magnéticos
|
30 A/m 50/60 Hz conforme IEC 61000-4-8
|
Resistência a transientes
|
2 kV (linhas de energia) conforme IEC 61000-4-4
2 kV (saída de relé) conforme IEC 61000-4-4
1 kV (E/S) conforme IEC 61000-4-4
1 kV (Ethernet line) conforme IEC 61000-4-4
1 kV (ligação de série) conforme IEC 61000-4-4
|
Resistência a sobretensão
|
2 kV linhas de energia (AC) modo comum conforme IEC 61000-4-5
2 kV saída de relé modo comum conforme IEC 61000-4-5
1 kV E/S modo comum conforme IEC 61000-4-5
1 kV Cabo blindado modo comum conforme IEC 61000-4-5
0,5 kV linhas de energia (DC) modo diferencial conforme IEC 61000-4-5
1 kV linhas de energia (AC) modo diferencial conforme IEC 61000-4-5
1 kV saída de relé modo diferencial conforme IEC 61000-4-5
0,5 kV linhas de energia (DC) modo comum conforme IEC 61000-4-5
|
Resistência a perturbações por condução, induzidas por campos de radiofrequência
|
10 V 0,15...80 MHz conforme IEC 61000-4-6
3 V 0,1 ... 80 MHz conforme especificação Marine (LR, ABS, DNV, GL)
10 V frequência local (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) conforme especificação Marine (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emissão eletromagnética
|
Emissões conduzidas - nível de teste: 79 dBμV / m QP / 66 dBμV / m AV ( linhas de energia (AC)) a 0,15…0,5 MHz conforme IEC 55011
Emissões conduzidas - nível de teste: 73 dBμV / m QP / 60 dBμV / m AV ( linhas de energia (AC)) a 0,5…300 MHz conforme IEC 55011
Emissões conduzidas - nível de teste: 120 ... 69 dBμV / m QP ( linhas de energia) a 10…150 kHz conforme IEC 55011
Emissões conduzidas - nível de teste: 63 dBμV / m QP ( linhas de energia) a 1,5…30 MHz conforme IEC 55011
Radiação - nível de teste: 40 dBμV / m QP Classe A ( 10 m) a 30…230 MHz conforme IEC 55011
Emissões conduzidas - nível de teste: 79 ... 63 dBμV / m QP ( linhas de energia) a 150…1500 kHz conforme IEC 55011
Radiação - nível de teste: 47 dBμV / m QP Classe A ( 10 m) a 200…1000 MHz conforme IEC 55011
|
Imunidade a micro interrupção
|
10 ms
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-10…55 °C (instalação horizontal)
-10…35 °C (instalação vertical)
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Umidade relativa
|
10…95 %, Sem condensação (em operação)
10…95 %, Sem condensação (em armazenamento)
|
Grau de proteção IP
|
IP20 com tampa de proteção colocada
|
Grau de poluição
|
<= 2
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m
|
Altitude de armazenamento
|
0…3000 m
|
Resistência à vibração
|
3,5 mm a 5…8,4 Hz ligar trilho simétrico
3,5 mm a 5…8,4 Hz ligar painel de montagem
1 gn a 8,4…150 Hz ligar trilho simétrico
1 gn a 8,4…150 Hz ligar painel de montagem
|
Resistência ao choque
|
98 m / s² para 11 ms
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,7 cm
|
Package 1 Width
|
12,8 cm
|
Package 1 Length
|
9,7 cm
|
Package 1 Weight
|
442,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
11,398 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
105,0 cm
|
Package 3 Width
|
120,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
142 kg
|
Oferta sustentável
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|