|
|
|
TM2DDO32TK
Módulo de Saídas Digitais - 32 Saídas - Source - 24 Vdc - Conector HE10
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JUL 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Controlador lógico Modicon M238
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de saída digital
|
Número de saída digital
|
32
|
Tipo de saída digital
|
Transistor
|
Tensão de saída discreta
|
24 V
|
Lógica de saída digital
|
Rede
|
Corrente de saída discreta
|
0.4 A
|
Complementar
Compatibilidade da linha
|
Advantys OTB
Twido
|
Limites da tensão de saída
|
20,4...28,8 V
|
Corrente por canal
|
0,48 A
|
Maximum current per output common
|
2 A
|
Número de ponto comum
|
2
|
Tempo de resposta
|
450 µs do estado 0 para o estado 1
450 µs do estado 1 para o estado o
|
[Ures] tensão residual
|
0,4 V no estado 1
|
Corrente máxima de fuga
|
0,1 mA
|
Maximum inductive load
|
10 mH
|
Maximum tungsten load
|
9,6 W
|
Proteção contra curtos-circuitos
|
Com reativação automática
|
Proteção de sobrecarga
|
Com reativação automática
|
Isolamento entre canais
|
Nenhum
|
Isolamento entre os canais e lógica interna
|
500 V por 1 minuto
|
Consumo de corrente
|
25 mA a 5 V CC no estado 1 para todas as saídas
40 mA a 24 V CC no estado 1 para todas as saídas
|
Sinalização local
|
2 blocos de exibição
|
Conexão elétrica
|
Borne HE10
|
Suporte de montagem
|
Trilho DIN de 35mm
|
Peso líquido
|
0,105 kg
|
Meio ambiente
Profundidade
|
81,3 mm
|
Altura
|
90 mm
|
Largura
|
33,5 mm
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
12,5 cm
|
Package 1 Weight
|
210,0 g
|
Oferta sustentável
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
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|