|
|
|
TM3AQ4
MÓDULO DE SAÍDAS ANALÓGICAS 4 SAÍDAS 12BITS 24 VDC TENSÃO E CORRENTE TERMINAL PARAFUSO TM3AQ4
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
TM3 Modicon
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de saída analógica
|
Compatibilidade da linha
|
Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
|
Número de saída analógica
|
4
|
Tipo da saída analógica
|
Corrente: 4..20 mA
Corrente: 0..20 mA
Tensão: 0..10 V
Tensão: -10 ... 10 V / 0 ... 10 V
|
Complementar
Resolução de entrada analógica
|
12 bits
11 bits + sinal
|
Resolução de saída analógica
|
11 bits + sinal
12 bits
|
Valor LSB
|
2,44 mV tensão0..10 V
4,88 mV tensão- 220 - 240V
4,88 µA corrente0..20 mA
3.91 µA corrente4...20 mA
|
Tipo de carga
|
Resistivo
|
Impedância de carga ôhmica
|
1 kOhm tensão
300 Ohm corrente
|
Tempo de estabilização
|
1 ms
|
Tempo de conversão
|
1 ms + 1 ms por tempo de ciclo + 1 controlador do canal
|
Erro de precisão absoluta
|
+/- 1 % da plena carga
+/- 0,2% da escala completa at 25 °C
|
Variação de temperatura
|
+/- 0,01% FS / ° C
|
Precisão de repetição
|
+/- 0,4%FS
|
Não linearidade
|
+/- 0,2%FS
|
Propagação de saída
|
20 mV
|
Diafonia
|
<= 1 LSB
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
24 V CC
|
Limites de tensão de alimentação
|
20,4…28,8 V
|
Tipo de cabo
|
Cabo de pares trançados blindado <30 m para Saída circuito
|
Consumo de corrente
|
40 mA a 5 V CC a via conector de barramento sem carga
50 mA a 5 V CC a via conector de barramento carga total
50 mA a 24 V CC a via fonte externa sem carga
125 mA a 24 V CC a via fonte externa carga total
|
Sinalização local
|
1 LED (Verde) para ENER
|
Conexão elétrica
|
Bloco terminal de parafuso removível com vertical ajuste2,5 mm² 11 x para saídas e oferta
|
Isolamento
|
Entre a produção e fornecimento a 1500 V CA
Entre a saída ea lógica interna a 500 V CA
|
Gravação
|
CE
|
Resistência a sobretensão
|
1 kV fonte de alimentação modo comum conforme IEC 61000-4-5
0,5 kV fonte de alimentação modo diferencial conforme IEC 61000-4-5
1 kV saída modo comum conforme IEC 61000-4-5
|
Suporte de montagem
|
Calha top tipo chapéu TH35-15 conforme IEC 60715
Calha Tipo TH35-7.5 cartola conforme IEC 60715
Placa ou painel com kit de fixação
|
Altura
|
90 mm
|
Profundidade
|
70 mm
|
Largura
|
23,6 mm
|
Peso líquido
|
0,115 kg
|
Meio ambiente
Normas
|
IEC 61131-2
|
Certificações do produto
|
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus
cULus HazLoc
|
Resistência a descarga eletrostática
|
8 kV No ar conforme IEC 61000-4-2
4 kV No contato conforme IEC 61000-4-2
|
Resistência a campos eletromagnéticos
|
10 V/m 80 MHz ... 1 GHz conforme IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz ... 2 GHz conforme IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz ... 3 GHz conforme IEC 61000-4-3
|
Resistência a campos magnéticos
|
30 A/m conforme IEC 61000-4-8
|
Resistência a transientes
|
1 kV (E/S) conforme IEC 61000-4-4
|
Resistência a perturbações por condução, induzidas por campos de radiofrequência
|
10 V 0,15...80 MHz conforme IEC 61000-4-6
3 V frequência local (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) conforme especificação Marine (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emissão eletromagnética
|
Radiação - nível de teste: 40 dBμV / m QP Classe A ( 10 m) a 30…230 MHz conforme IEC 55011
Radiação - nível de teste: 47 dBμV / m QP Classe A ( 10 m) a 230…1000 MHz conforme IEC 55011
|
Imunidade a micro interrupção
|
10 ms
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-10…55 °C instalação horizontal
-10…35 °C instalação vertical
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Umidade relativa
|
10…95 %, Sem condensação (em operação)
10…95 %, Sem condensação (em armazenamento)
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Grau de poluição
|
2
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m
|
Altitude de armazenamento
|
0…3000 m
|
Resistência à vibração
|
3,5 mm a 5…8,4 Hz ligar Trilho DIN
3 gn a 8,4…150 Hz ligar Trilho DIN
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
12,700 cm
|
Package 1 Weight
|
220,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,030 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|