|
|
|
TM3XTRA1
MÓDULO DE TRANSMISSÃO REMOTA TM3XTRA1
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
TM3 Modicon
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de transmissão remota
|
Compatibilidade da linha
|
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
|
Complementar
Consumo de corrente
|
100 mA a 5 V CC a via conector de barramento do estado ligado
30 mA a 5 V CC a via conector de barramento do estado desligado
|
Máxima dissipação de energia em W
|
0,6 W
|
Cable distance between devices
|
0,5…5 mm Cabo de extensão com 2 RJ45 condutorentre receptor e transmissor
|
Sinalização local
|
1 LED (Verde) para fonte de alimentação
1 LED (Verde) para status de ligação
|
Conexão elétrica
|
RJ45 Conectorpara a ligação do receptor de autocarro
Conector de parafuso terminalpara conectar o terra funcional
|
Gravação
|
CE
|
Resistência a descarga eletrostática
|
8 kV No ar conforme IEC 61000-4-2
6 kV No contato conforme IEC 61000-4-2
|
Resistência a campos eletromagnéticos
|
10 V/m 80 MHz ... 1 GHz conforme IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz ... 2 GHz conforme IEC 61000-4-3
1 V/m 2..0,20,7 GHz conforme IEC 61000-4-3
|
Resistência a perturbações por condução, induzidas por campos de radiofrequência
|
10 V 0,15...80 MHz conforme IEC 61000-4-6
3 V frequência local (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) conforme especificação Marine (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emissão eletromagnética
|
Radiação - nível de teste: 40 dBμV / m QP Classe A ( 10 m) a 30…230 MHz conforme IEC 55011
Radiação - nível de teste: 47 dBμV / m QP Classe A ( 10 m) a 230…1000 MHz conforme IEC 55011
|
Suporte de montagem
|
Calha top tipo chapéu TH35-15 conforme IEC 60715
Calha Tipo TH35-7.5 cartola conforme IEC 60715
Placa ou painel com kit de fixação
|
Altura
|
90 mm
|
Profundidade
|
73,3 mm
|
Largura
|
23,65 mm
|
Peso líquido
|
0,065 kg
|
Meio ambiente
Padrões
|
Class I Division 2 Groups A/B/C/D CSA C22.2 No 213
Classe I Divisão 2 Grupos A / B / C UL 1604
CSA C22.2 no 142
IEC 61131-2
UL 508
|
Certificações do produto
|
Marinha Mercante
C-Tick
GOST
CSA HazLoc
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-10…55 °C (instalação horizontal)
-10…50 °C (instalação vertical)
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Umidade relativa
|
5…95 % Sem condensação
|
Grau de proteção IP
|
IP20 com tampa de proteção colocada
|
Grau de poluição
|
2
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m
|
Altitude de armazenamento
|
0…3000 m
|
Resistência à vibração
|
3,5 mm a 5…8,4 Hz ligar Trilho DIN
3 gn a 8,4…150 Hz ligar Trilho DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz ligar painel
3 gn a 8,4…150 Hz ligar painel
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
163,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,783 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
37 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|