|
|
|
TM7ACYC
CONECTOR Y CANOPEN
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
TM7 Modicon
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessórios de conexão
|
Tipo de produto ou componente
|
Conector CANopen Y
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Conector
|
Compatibilidade do produto
|
Blocos de expansão TM7
|
Destino dos acessórios/peças separadas
|
Para unidades com conectores da placa de circuitos impressos para Safe Torque Off
|
Complementar
Tipo de conector
|
1 M12 macho
1 M12 feminina
|
Quantidade por conjunto
|
1
|
Peso líquido
|
0,1 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
5,500 cm
|
Package 1 Length
|
6,500 cm
|
Package 1 Weight
|
32,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,430 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|