|
|
|
TSXDSY16T2
MODULO PREMIUM 16 SAIDAS 24VCC 05 A LP
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 13, 2022
|
|
Fim do Standard de serviços SET 13, 2022
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Plataforma de automação Modicon Premium
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de saída digital
|
Número de saída digital
|
16
|
Tipo de saída digital
|
Protegido por estado sólido
|
Tensão de saída digital
|
24 V CC positivo conforme EN/IEC 61131-2 19..0,30 V
|
Corrente de saída discreta
|
0,5 A
|
Complementar
Corrente por canal
|
0,625 A
|
Maximum current per module
|
7 A
|
Maximum leakage current
|
0,5 mA no estado 0
|
[Ures] tensão residual
|
1,2 V
|
Tempo de resposta
|
1,2 ms
|
Frequência de comutação
|
0,5/LI² Hz
|
Proteção contra sobretensão de saída
|
Por diodo transil
|
Proteção da polaridade inversa
|
Inverter diodo montado
|
Proteção contra sobrecargas de saída
|
Disparo eletrônico na reativação
|
Proteção contra curtos-circuitos
|
Disparo eletrônico na reativação
|
Limiar de detecção da tensão do pré-atuador
|
16 V
|
Minimum load impedance
|
48 W
|
Isalotion resistance
|
> 10 MOhm 500 V
|
Dissipação de alimentação
|
(1,1 W + 0,75 W x Nº de saídas x corrente por módulo)
|
Gravação
|
CE
|
Conexão elétrica
|
Bloco terminal de parafusos
|
Consumo de corrente
|
80 mA a 5 V CC
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
Peso líquido
|
0,34 kg
|
Meio ambiente
Força dielétrica
|
1500 V 50/60 Hz 60 s
|
Normas
|
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
CSA C22.2 no 142
93/68/EEC
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
89/336/EEC
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A
UL 508
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
73/23/EEC
92/31/CEE
|
Certificações do produto
|
DNV
RMRS
GL
BV
ABS
RINA
LR
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
0…60 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Umidade relativa
|
10…95 % sem condensação para funcionamento
5…95 % sem condensação para armazenamento
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Grau de poluição
|
2
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
18,0 cm
|
Package 1 Length
|
26,0 cm
|
Package 1 Weight
|
453,0 g
|
Garantia contratual
|
|