Compatibilidade do produto
|
Premium
Atrium
|
Método de acesso
|
Tipo de "master"/"slave"
|
Tipo de conexão integrada
|
1 ligação serial: 1 SUB-D 25 conector
1 slot para cartão PCMCIA tipo III
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Multiprotocolo
|
Suporte da porta de comunicação
|
RS485 isolado
|
Modo de transmissão
|
Assíncrono na banda de base
|
Estrutura de transmissão
|
RTU/ASCII
|
Taxa de transmissão
|
1,2...19,2 kbit/s
|
Meio de suporte de transmissão
|
Cabo de 2 pares trançados blindados
|
Número de dispositivos
|
28
|
Número de endereços
|
0…97
|
Comprimento do barramento
|
0…1300 m Modbus
|
Maximum tap links length
|
15 m
|
Pedidos
|
120 words por pedido
1920 bits por pedido
|
Parâmetro de controle
|
Um CRC 16 em cada estrutura
|
Função de monitoramento
|
Contadores de eventos
Contadores de diagnóstico
|
Funções modbus disponíveis
|
Conexão a evento master Modbus 0C
Conexão a evento slave Modbus 0C
Contador de eventos master Modbus 0B
Contador de eventos slave Modbus 0B
Identificação slave Modbus 11
Identificação do "slave" master Modbus 11
Escrever n bits de saída slave Modbus 0F
Escrever n words de saída slave Modbus 10
Diagnóstico master Modbus 08
Diagnóstico slave Modbus 08
Status de leitura excepcional master Modbus 07
Status de leitura excepcional slave Modbus 07
Ler words de entrada master Modbus 04
Ler n words de entrada slave Modbus 04
Escrever 1 bits ou n bits master Modbus 05
Escrever 1 word de entrada slave Modbus 06
Escrever 1 bit de saída slave Modbus 05
Escrever 1 word ou n word master Modbus 06
|
Sinalização local
|
1 LED para comunicação (CH0)
1 LED para falha interna, falha do módulo (ERR)
1 LED para módulo em funcionamento (RUN)
|
Consumo de corrente
|
350 mA a 5 V CC
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
Peso líquido
|
0,36 kg
|